StarTech.com

Cisco QSFP-H40G-AOC15M-kompatibel QSFP+ aktiv optisk kabel - 15 m

QSFP+-fiberkabel | 40 Gbit/s | AOC | Livstidsgaranti

Produkt ID: QSFPH40GAO15

  • 100 % kompatibilitet med Cisco QSFP-H40G-AOC15M garanterad
  • StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
Visa mer
  • Låg strömförbrukning på mindre än 1,5 W
  • Hot-swappable
696,99 € EUR exkl. moms
871,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Cisco®
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Kompatibla nätverk 40 Gbps
Maximal dataöverföringshastighet 40 Gbps
Kontakt(er)
Connector A 1 - QSFP+ Med lås Kontakt
Connector B 1 - QSFP+ Med lås Kontakt
Ström
Strömförbrukning < 1.5 W (per end)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 15 m [49.2 ft]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 235 g [8.3 oz]
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 27 cm [10.6 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - QSFP+-kabel
Kabeltyp Active Optical Cable
Produktbredd 18 mm [0.7 in]
Produkthöjd 1.3 cm [0.5 in]
Produktlängd 15 m [49.2 ft]
Produktvikt 229 g [8.1 oz]

Certifikat