StarTech.com

MSA-kompatibel QSFP+-breakout-kabel av twinaxtyp för direktanslutning - 2 m

QSFP+-kopparkabel | 40 Gbit/s | Passiv Breakout DAC | Livstidsgaranti

Produkt ID: QSFP4SFPPC2M

  • Ger tillförlitliga 40 GbE-anslutningar över koppar
  • StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
  • Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
Visa mer
  • Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
  • Låg strömförbrukning, mindre än 1 W
  • Hot-swappable
252,99 € EUR exkl. moms
316,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand MSA Compliant
Kabeltyp Passive Copper Cable
Prestanda
Kompatibla nätverk 40 Gbps
Maximal dataöverföringshastighet 40Gbps för QSFP+ / 10Gbps för SFP+
Kontakt(er)
Connector A 1 - QSFP+ Med lås Kontakt
Connector B 4 - SFP+ Med lås Kontakt
Ström
Strömförbrukning < 0.1 W (per end)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 364 g [12.8 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - QSFP+ till 4x SFP+ kabel
Impedans 100 Ohm
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Produktbredd 14 mm [0.6 in]
Produkthöjd 1.2 cm [0.5 in]
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 346 g [12.2 oz]
Tråddimension 30 AWG

Certifikat

Relaterade produkter

MSA-kompatibel QSFP+-breakout-kabel av twinaxtyp för direktanslutning - 1 m
QSFP4SFPPC1M
MSA-kompatibel QSFP+-breakout-kabel av twinaxtyp för direktanslutning - 1 m

QSFP+-kopparkabel | 40 Gbit/s | Passiv Breakout DAC | Livstidsgaranti

212,99 € exkl. moms
266,24 € inkl. moms
MSA-kompatibel QSFP+-breakout-kabel av twinaxtyp för direktanslutning - 3 m
QSFP4SFPPC3M
MSA-kompatibel QSFP+-breakout-kabel av twinaxtyp för direktanslutning - 3 m

QSFP+-kopparkabel | 40 Gbit/s | Passiv Breakout DAC | Livstidsgaranti

285,99 € exkl. moms
357,49 € inkl. moms