StarTech.com

Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M-kompatibel QSFP+-breakout-kabel av twinaxtyp för direktanslutning - 5 m

QSFP+-kopparkabel | 40 Gbit/s | Passiv Breakout DAC | Livstidsgaranti

Produkt ID: QSFP4SFP10C5

  • 100 % kompatibilitet med Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M garanterad
  • StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
  • Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
Visa mer
  • Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
  • Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
  • Låg strömförbrukning, mindre än 0,1 W
547,99 € EUR exkl. moms
684,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Cisco®
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Impedans 100 Ohm
Kompatibla nätverk 40 Gbps
Maximal dataöverföringshastighet 40Gbps för QSFP+ / 10Gbps för SFP+
Kontakt(er)
Connector A 1 - QSFP+ Med lås Kontakt
Connector B 4 - SFP+ Med lås Kontakt
Ström
Strömförbrukning < 0.1 W (per end)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 5 m [16.4 ft]
Tråddimension 26 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 816 g [28.8 oz]
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 27.5 cm [10.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - QSFP+ till 4x SFP+ kabel
Kabeltyp Passive Copper Cable
Produktbredd 14 mm [0.6 in]
Produkthöjd 1.2 cm [0.5 in]
Produktlängd 5 m [16.4 ft]
Produktvikt 500 g [17.6 oz]

Certifikat