StarTech.com

Cisco QSFP-4X10G-AOC10M-kompatibel aktiv QSFP+-breakout-optikkabel - 15 m

QSFP+-fiberkabel | 40 Gbit/s | Breakout AOC | Livstidsgaranti

Produkt ID: QSFP4X10AO15

  • 100 % kompatibilitet med Cisco QSFP-4X10G-AOC10M garanterad
  • StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
  • Uppfyller eller överträffar MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
Visa mer
  • Låg strömförbrukning på mindre än 1,5 W
  • Hot-swappable
1 997,99 € EUR exkl. moms
2 497,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Cisco®
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Kompatibla nätverk 40 Gbps
Maximal dataöverföringshastighet 40Gbps för QSFP+ / 10Gbps för SFP+
Kontakt(er)
Connector A 1 - QSFP+ Med lås Kontakt
Connector B 4 - SFP+ Med lås Kontakt
Ström
Strömförbrukning < 1.5 W (per end)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 15 m [49.2 ft]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 346 g [12.2 oz]
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 32 cm [12.6 in]
Package Width 24.5 cm [9.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - QSFP+ till 4x SFP+ kabel
Kabeltyp Active Optical Cable
Produktbredd 12 mm [0.5 in]
Produkthöjd 1.2 cm [0.5 in]
Produktlängd 15 m [49.2 ft]
Produktvikt 320 g [11.3 oz]

Certifikat

Relaterade produkter

Cisco QSFP-4X10G-AOC3M-kompatibel - aktiv QSFP+-breakout-optikkabel - 3 m
QSFP4X10GAO3
Cisco QSFP-4X10G-AOC3M-kompatibel - aktiv QSFP+-breakout-optikkabel - 3 m

QSFP+-fiberkabel | 40 Gbit/s | Breakout AOC | Livstidsgaranti

504,99 € exkl. moms
631,24 € inkl. moms
Cisco QSFP-4X10G-AOC5M-kompatibel - aktiv QSFP+-breakout-optikkabel - 5 m
QSFP4X10GAO5
Cisco QSFP-4X10G-AOC5M-kompatibel - aktiv QSFP+-breakout-optikkabel - 5 m

QSFP+-fiberkabel | 40 Gbit/s | Breakout AOC | Livstidsgaranti

904,99 € exkl. moms
1 131,24 € inkl. moms
Cisco QSFP-4X10G-AOC7M-kompatibel - aktiv QSFP+-breakout-optikkabel - 7 m
QSFP4X10GAO7
Cisco QSFP-4X10G-AOC7M-kompatibel - aktiv QSFP+-breakout-optikkabel - 7 m

QSFP+-fiberkabel | 40 Gbit/s | Breakout AOC | Livstidsgaranti

944,99 € exkl. moms
1 181,24 € inkl. moms