StarTech.com

Cisco QSFP-H40G-ACU7M-kompatibel QSFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 7 m

QSFP+-kopparkabel | 40 Gbps | Aktiv DAC | Livstidsgaranti

Produkt ID: QSFPH40GACU7

  • 100 % kompatibilitet med Cisco QSFP-H40G-ACU7M garanterad
  • StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
  • Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
Visa mer
  • Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
  • Låg strömförbrukning, mindre än 0,7 W
  • Hot-swappable
809,99 € EUR exkl. moms
1 012,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Cisco®
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Impedans 100 Ohm
Kompatibla nätverk 40 Gbps
Maximal dataöverföringshastighet 40 Gbps
Kontakt(er)
Connector A 1 - QSFP+ Med lås Kontakt
Connector B 1 - QSFP+ Med lås Kontakt
Ström
Strömförbrukning < 0.7 W (per end)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 7 m [23 ft]
Tråddimension 24 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 458 g [16.2 oz]
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 31.7 cm [12.5 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - QSFP+-kabel
Kabeltyp Active Copper Cable
Produktbredd 14 mm [0.6 in]
Produkthöjd 1.2 cm [0.5 in]
Produktlängd 7 m [23 ft]
Produktvikt 451 g [15.9 oz]

Certifikat

Relaterade produkter

Cisco QSFP-H40G-ACU5M-kompatibel QSFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 5 m
QSFPH40GACU5
Cisco QSFP-H40G-ACU5M-kompatibel QSFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 5 m

QSFP+-kopparkabel | 40 Gbps | Aktiv DAC | Livstidsgaranti

686,99 € exkl. moms
858,74 € inkl. moms
Cisco QSFP-H40G-ACU10M-kompatibel QSFP+ direktanslutningskabel - 10 m
QSFPH40GAC10
Cisco QSFP-H40G-ACU10M-kompatibel QSFP+ direktanslutningskabel - 10 m

QSFP+-kopparkabel | 40 Gbps | Aktiv DAC | Livstidsgaranti

973,99 € exkl. moms
1 217,49 € inkl. moms