StarTech.com

MSA-kompatibel QSFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 2 m

QSFP+-kopparkabel | 40 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

Produkt ID: QSFPMM2M

  • Ger tillförlitliga 40 Gbps-anslutningar för 40GBASE-T-kompatibla nätverk
  • StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
  • Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
Visa mer
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
  • Låg strömförbrukning, mindre än 0,1 W
  • Hot-swappable
106,99 € EUR exkl. moms
133,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand MSA Compliant
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Impedans 100 Ohm
Kompatibla nätverk 40 Gbps
Kontakt(er)
Connector A 1 - QSFP+ Med lås Kontakt
Connector B 1 - QSFP+ Med lås Kontakt
Ström
Strömförbrukning < 0.1 W (per end)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 190 g [6.7 oz]
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2 m QSFP+ 40-Gigabit Ethernet (40GbE) passiv twinaxkabel av koppar
Produktbredd 18 mm [0.7 in]
Produkthöjd 1 cm [0.4 in]
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 175 g [6.2 oz]

Certifikat

Relaterade produkter

Cisco-kompatibel passiv SFP+ 10-Gigabit Ethernet-twinaxkabel för direktanslutning (10 GbE) - 1 m
SFPCMM1M
Cisco-kompatibel passiv SFP+ 10-Gigabit Ethernet-twinaxkabel för direktanslutning (10 GbE) - 1 m

SFP+-kopparkabel | 10 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
Cisco SFP-H10GB-CU2M-kompatibel passiv SFP+ 10-Gigabit ethernet-twinaxkabel för direktanslutning (10 GbE) - 2 m
55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms
Cisco SFP-H10GB-CU3M-kompatibel passiv SFP+ 10-Gigabit ethernet-twinaxkabel för direktanslutning (10 GbE) - 3 m
69,99 € exkl. moms
87,49 € inkl. moms
Cisco-kompatibel passiv SFP+ 10-Gigabit Ethernet-twinaxkabel för direktanslutning (10 GbE) - 5 m
SFPCMM5M
Cisco-kompatibel passiv SFP+ 10-Gigabit Ethernet-twinaxkabel för direktanslutning (10 GbE) - 5 m

SFP+-kopparkabel | 10 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

89,99 € exkl. moms
112,49 € inkl. moms