StarTech.com

Cisco SFP-10G-AOC3M-kompatibel SFP+ aktiv optisk kabel - 3 m

SFP+-fiberkabel | 10 Gbit/s | AOC | Livstidsgaranti

Produkt ID: SFP10GAOC3M

  • 100 % kompatibilitet med Cisco SFP-10G-AOC3M garanterad
  • StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
Visa mer
  • Låg strömförbrukning, mindre än 1 W
  • Hot-swappable
200,99 € EUR exkl. moms
251,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Cisco
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Kompatibla nätverk 10 Gbps
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Kontakt(er)
Connector A 1 - SFP+ Med lås Kontakt
Connector B 1 - SFP+ Med lås Kontakt
Ström
Strömförbrukning < 1 W (per end)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [9.8 ft]
Produktbredd 14 mm [0.6 in]
Produkthöjd 12 mm [0.5 in]
Produktlängd 3 m [9.8 ft]
Produktvikt 64 g [2.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 90 g [3.2 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SFP+-kabel
Kabeltyp Active Optical Cable

Certifikat

Relaterade produkter

Cisco SFP-10G-AOC5M-kompatibel SFP+ aktiv optisk kabel - 5 m
SFP10GAOC5M
Cisco SFP-10G-AOC5M-kompatibel SFP+ aktiv optisk kabel - 5 m

SFP+-fiberkabel | 10 Gbit/s | AOC | Livstidsgaranti

212,99 € exkl. moms
266,24 € inkl. moms