StarTech.com

Cisco SFP-10G-AOC5M-kompatibel SFP+ aktiv optisk kabel - 5 m

SFP+-fiberkabel | 10 Gbit/s | AOC | Livstidsgaranti

Produkt ID: SFP10GAOC5M

  • 100 % kompatibilitet med Cisco SFP-10G-AOC5M garanterad
  • StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
Visa mer
  • Låg strömförbrukning, mindre än 1 W
  • Hot-swappable
212,99 € EUR exkl. moms
266,24 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

SFP10GAOC5M är en Cisco SFP-10G-AOC5M-kompatibel fiberoptisk SFP+-kabel som har utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-kompatibla 10 Gb-servrar och -routrar och uppfyller MSA-industristandarder.

Den aktiva SFP+-optikkabeln (AOC) stöder 10 GbE-applikationer via SFP+-portar (Mini-GBIC) och kan bytas under drift, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar. AOC-kabeln är lättare och mer flexibel än SFP + direktanslutna kablar vilket gör den idealisk för installation i trånga utrymmen och över längre sträckor.

En optisk kabel med låg effekt och latens för höghastighetsanslutningar i punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar.

SFP-kablar från StarTech.com

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-kablar täcks av livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av direktanslutna SFP-kablar och SFP-moduler, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Användning

Använd för 10Gb Ethernet-nätverksapplikationer

För punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Kompatibla nätverk 10 Gbps
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Ström
Strömförbrukning < 1 W (per end)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 5 m [16.4 ft]
Produktbredd 14 mm [0.6 in]
Produkthöjd 12 mm [0.5 in]
Produktlängd 5 m [16.4 ft]
Produktvikt 323 g [11.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 105 g [3.7 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SFP+-kabel
Compatible Brand Cisco
Connector A 1 - SFP+ Med lås Kontakt
Connector B 1 - SFP+ Med lås Kontakt
Kabeltyp Active Optical Cable

Certifikat

Relaterade produkter

Cisco SFP-10G-AOC3M-kompatibel SFP+ aktiv optisk kabel - 3 m
SFP10GAOC3M
Cisco SFP-10G-AOC3M-kompatibel SFP+ aktiv optisk kabel - 3 m

SFP+-fiberkabel | 10 Gbit/s | AOC | Livstidsgaranti

200,99 € exkl. moms
251,24 € inkl. moms