Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Cisco SFP-H10GB-CU1M-kompatibel - SFP+ direktanslutningskabel - 0,5 m

Produkt ID: SFPH10GBC05M

Ny

Anslut dina Cisco 10GbE SFP+ nätverksenheter med denna kostnadseffektiva, passiva Twinax kopparkabel

Funktioner
  • 100% Cisco-kompatibel, motsvarande Cisco SFP-H10GB-CU1M-kabeln

  • Kostnadseffektivt alternativ till fiberoptiska moduler

  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)

Flera funktioner . . .
  • 0,05 mm², 100 ohm impedans

  • Kan hotswappas med fiberoptiska moduler

  • Överensstämmer med SFF-8431 och SFF-8432 anslutningsstandarder

  • Låg strömåtgång: < 0,5 W

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

INGSE
tillgänglig i
59,99 € EUR exkl. moms
74,99 € inkl. moms

ID: SFPH10GBC05M

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Denna 10G SFP + -kabel ger dig vad du behöver mest i dina nätverksanslutningar: pålitliga prestanda. Den är byggd efter MSA-specifikationer och fullt testad för att garantera sömlös kompatibilitet.

Den här passiva twinaxkabeln är en direktansluten hotplugkabel som stöder 10 Gigabit Ethernet-applikationer via SFP+ (Small Form-Factor Pluggable) -portar.

Twinax-kabel med låg effekt och latens, avsedd för korta höghastighetsanslutningar. Ett kostnadseffektivt alternativ till fiberoptiska kabelanordningar och med stöd för applikationer på kort avstånd som punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar.

Med stöd av StarTech.coms tvåårsgaranti är SFPH10GBC05M en pålitlig kortare 0,5-meters ersättarkabel för Cisco® SFP-H10GB-CU1M.

Användning
  • Använd för 10Gb Ethernet-nätverksapplikationer
  • Punkt-till-punkt-anslutning i rack eller nätverksväxelanslutningar
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp Passive Copper Cable
Prestanda
Impedans 100 Ohm
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Kontakt(er)
Connector A 1 - SFP+ Med lås Kontakt
Connector B 1 - SFP+ Med lås Kontakt
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.5 m [1.6 ft]
Produktbredd 14 mm [0.6 in]
Produkthöjd 12 mm [0.5 in]
Produktlängd 0.5 m [1.6 ft]
Produktvikt 57 g [2 oz]
Tråddimension 30 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 66 g [2.3 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SFP+-kabel
Certifikat
Ny
Cisco SFP-H10GB-CU1-5M-kompatibel - SFP+ direktanslutningskabel - 1,5 m
SFPH10GBCU15

Cisco SFP-H10GB-CU1-5M-kompatibel - SFP+ direktanslutningskabel - 1,5 m

Anslut dina Cisco 10GbE SFP+ nätverksenheter med denna kostnadseffektiva, passiva Twinax kopparkabel

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms

Ny
Cisco SFP-H10GB-CU2-5M-kompatibel - SFP+ direktanslutningskabel - 2,5 m
SFPH10GBCU25

Cisco SFP-H10GB-CU2-5M-kompatibel - SFP+ direktanslutningskabel - 2,5 m

Anslut dina Cisco 10GbE SFP+ nätverksenheter med denna kostnadseffektiva, passiva Twinax kopparkabel

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms

Ny
Cisco SFP-H10GB-CU1-5M-kompatibel - SFP+ direktanslutningskabel - 6 m
SFPH10GBCU6M

Cisco SFP-H10GB-CU1-5M-kompatibel - SFP+ direktanslutningskabel - 6 m

Anslut dina Cisco 10GbE SFP+ nätverksenheter med denna kostnadseffektiva, passiva Twinax kopparkabel

158,99 € exkl. moms
198,74 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.