StarTech.com

HP JD096C-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 1,2 m

SFP+-kopparkabel | 10 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

Produkt ID: JD096CST

  • 100 % kompatibilitet med HP JD096C garanterad
  • StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
  • Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
Visa mer
  • Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
  • Låg strömförbrukning, mindre än 0,1 W
  • Hot-swappable
51,99 € EUR exkl. moms
64,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand HP®
Kabeltyp Passive Copper Cable
Prestanda
Kompatibla nätverk 10 Gbps
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Kontakt(er)
Connector A 1 - SFP+ Med lås Kontakt
Connector B 1 - SFP+ Med lås Kontakt
Ström
Strömförbrukning < 0.1 W (per end)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.2 m [3.9 ft]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 82 g [2.9 oz]
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 20.7 cm [8.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SFP+-kabel
Impedans 100 Ohm
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Produktbredd 14 mm [0.6 in]
Produkthöjd 1.2 cm [0.5 in]
Produktlängd 1.2 m [3.9 ft]
Produktvikt 75 g [2.6 oz]
Tråddimension 30 AWG

Certifikat

Relaterade produkter

HP J9283B-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 3 m
J9283BST
HP J9283B-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 3 m

SFP+-kopparkabel | 10 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

68,99 € exkl. moms
86,24 € inkl. moms
HP J9285B-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 7 m
J9285BST
HP J9285B-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 7 m

SFP+-kopparkabel | 10 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

99,99 € exkl. moms
124,99 € inkl. moms
HP JD095C-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 0,65 m
JD095CST
HP JD095C-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 0,65 m

SFP+-kopparkabel | 10 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
HP J9281B-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 1 m
J9281BST
HP J9281B-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 1 m

SFP+-kopparkabel | 10 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

53,99 € exkl. moms
67,49 € inkl. moms
HP JD097C-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 3 m
JD097CST
HP JD097C-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 3 m

SFP+-kopparkabel | 10 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

63,99 € exkl. moms
79,99 € inkl. moms
HP JG081C-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 5 m
JG081CST
HP JG081C-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 5 m

SFP+-kopparkabel | 10 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

127,99 € exkl. moms
159,99 € inkl. moms