StarTech.com

Juniper EX-SFP-10GE-DAC-3M-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 3 m

SFP+-kopparkabel | 10 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

Produkt ID: EXSFP10GEDA3

  • 100 % kompatibilitet med Juniper EX-SFP-10GE-DAC-3M garanterad
  • StarTech.com SFP cables are backed by a lifetime warranty
  • Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
Visa mer
  • Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
  • Låg strömförbrukning på mindre än 0,5 W
  • Hot-swappable
121,99 € EUR exkl. moms
152,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Juniper®
Kabeltyp Passive Copper Cable
Prestanda
Kompatibla nätverk 10 Gbps
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Kontakt(er)
Connector A 1 - SFP+ Med lås Kontakt
Connector B 1 - SFP+ Med lås Kontakt
Ström
Strömförbrukning < 0.5 W (per end)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [9.8 ft]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 138 g [4.9 oz]
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 20.7 cm [8.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SFP+-kabel
Impedans 100 Ohm
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Produktbredd 14 mm [0.6 in]
Produkthöjd 1.2 cm [0.5 in]
Produktlängd 3 m [9.8 ft]
Produktvikt 130 g [4.6 oz]
Tråddimension 30 AWG

Certifikat

Relaterade produkter

Juniper EX-SFP-10GE-DAC-1M-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 1 m
EXSFP10GE1M
Juniper EX-SFP-10GE-DAC-1M-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 1 m

SFP+-kopparkabel | 10 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms
Juniper EX-SFP-10GE-DAC-5M-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 5 m
EXSFP10GEDA5
Juniper EX-SFP-10GE-DAC-5M-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 5 m

SFP+-kopparkabel | 10 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

142,99 € exkl. moms
178,74 € inkl. moms