StarTech.com
Ny

Palo Alto Networks SX-kompatibel SFP sändarmodul - 1000Base-SX

1 Gbps | Multi Mode | LC | 550 m | Livstidsgaranti

Produkt ID: SX-ST

  • 100 % kompatibilitet med Palo Alto Networks SX garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
Visa mer
  • Låg strömförbrukning, mindre än < 1.0 W
  • Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
41,99 € EUR exkl. moms
52,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Palo Alto Networks®
Prestanda
DDM Ja
Maximal dataöverföringshastighet 1.25 Gbps
Utseende
Produktbredd 58.400
Produkthöjd 13.700
Produktlängd 13.900
Produktvikt 20.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 50.000
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SFP-sändtagare
Fiber-driftsläge Full-duplex

Certifikat