StarTech.com
Framtida

HP 0231A0A8-kompatibel SFP+ sändarmodul - 10GBase-LR

10 Gbps | Enkelläge | LC | 10 km | Livstidsgaranti

Produkt ID: 0231A0A8-ST

  • 100 % kompatibilitet med HP 0231A0A8 garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
Visa mer
  • Låg strömförbrukning, mindre än < 1.3 W
  • Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
127,99 € EUR exkl. moms
159,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand HP®
Prestanda
DDM Ja
Maximal dataöverföringshastighet 10.00 Gbps
Strömförbrukning < 1.3W
Utseende
Produktbredd 58.400
Produkthöjd 13.700
Produktlängd 13.900
Produktvikt 21.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 50.000
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SFP+-sändtagare
Fiber-driftsläge Full-duplex

Certifikat