StarTech.com
Ny

HP J9153D-kompatibel SFP+ sändarmodul - 10GBase-ER

10 Gbps | Enkelläge | LC | 40 km | Livstidsgaranti

Produkt ID: J9153D-ST

  • 100 % kompatibilitet med HP J9153D garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
Visa mer
  • Låg strömförbrukning, mindre än < 1.6 W
  • Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
580,99 € EUR exkl. moms
726,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand HP®
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 10.00 Gbps
Strömförbrukning < 1.6W
Utseende
Produktbredd 58.400
Produkthöjd 13.700
Produktlängd 13.900
Produktvikt 24.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 50.000
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SFP+-sändtagare

Certifikat