StarTech.com

Cisco SFP-10G-LR-S-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-LR

10 Gbit/s | Fiber i enkelläge | LC | 10 km | Livstidsgaranti

Produkt ID: SFP10GLRSST

  • 100 % kompatibilitet med Cisco SFP-10G-LR-S garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
Visa mer
  • Låg strömförbrukning på mindre än 1,3 W
  • Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
582,99 € EUR exkl. moms
728,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Cisco®
Industristandarder IEEE 802.3ae 10GBASE-LR
Prestanda
DDM Ja
Fiber-driftsläge Full-duplex
Fibertyp Enkelläge
Kompatibla nätverk 10 Gbps
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Maximalt överföringsavstånd 10 km (6.2 mi)
Medeltid mellan fel (MTBF) 2 104 865 timmar
Våglängd 1310nm
Kontakt(er)
Lokala enhetskontakter 1 - Fiberoptisk LC duplex Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. För användning i 10 Gigabit-fibernätverksutrustning och mediakonverterare
System- och kabelkrav MSA- eller Cisco-kompatibel SFP+-port
Ström
Strömförbrukning < 1.3 W
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Aluminium
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 48 g [1.7 oz]
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 93 mm [3.7 in]
Package Width 11.8 cm [4.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SFP+-sändtagare
Produktbredd 13.9 mm [0.5 in]
Produkthöjd 1.3 cm [0.5 in]
Produktlängd 58.4 mm [2.3 in]
Produktvikt 20 g [0.7 oz]

Certifikat

Tillbehör