StarTech.com

MSA-kompatibel SFP+-sändarmodul - 10GBASE-T

10 Gbit/s | Koppar | RJ45 | 30 m | Livstidsgaranti

Produkt ID: SFP10GBTST

  • Ger tillförlitliga 10 GbE-anslutningar för 10GBASE-T-kompatibla nätverk
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
Visa mer
  • Uppfyller MSA-industristandarder  (Multi-Source Agreement)
  • Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
565,99 € EUR exkl. moms
707,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand MSA Compliant
Industristandarder IEEE 802.3an 10GBASE-T
IEEE 802.3an 10GBASE-T
Prestanda
Auto MDIX Ja
DDM Nej
Fiber-driftsläge Full-duplex
Fibertyp Koppar
Kompatibla nätverk 10 Gbps
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Maximalt överföringsavstånd 30 m (98.4 ft)
Medeltid mellan fel (MTBF) 4 598 430 timmar
Kontakt(er)
Lokala enhetskontakter 1 - RJ-45 Hona
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav MSA-kompatibel SFP+-port
Ström
Strömförbrukning 2.3 W (max.)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Zinc Alloy
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 60 g [2.1 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 12 cm [4.7 in]
Package Width 74 mm [2.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SFP+-sändtagare
Produktbredd 13.9 mm [0.5 in]
Produkthöjd 1.3 cm [0.5 in]
Produktlängd 70 mm [2.8 in]
Produktvikt 28 g [1 oz]

Certifikat

Tillbehör