StarTech.com

Dell EMC SFP-10G-BX40-D-kompatibel SFP+ sändarmodul - 10GBase-BX40 (nedströms)

10 Gbps | Enkele modus | LC | 40 km | Livstidsgaranti

Produkt ID: SFP10GBX40DS

  • 100 % kompatibilitet med Dell EMC SFP-10G-BX40-D garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Parkoppla med SFP-10G-BX40-U
Visa mer
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
  • Låg strömförbrukning, mindre än < 1.6 W
  • Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
393,99 € EUR exkl. moms
492,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Dell EMC™
Prestanda
DDM Ja
Fiber-driftsläge Full-duplex
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Maximalt överföringsavstånd 40 km (24.8 mi)
Strömförbrukning < 1.6W
Våglängd 1270nmTx/1330nmRx
Utseende
Produktbredd 58.400
Produkthöjd 12.600
Produktlängd 1.4 cm [0.5 in]
Produktvikt 30.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 50.000
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SFP+ Transceiver

Certifikat