StarTech.com
Ny

Dell EMC QSFP-40G-LR4-kompatibel QSFP sändarmodul - 40GBase-LR4Q

40 Gbps | Enkelläge | LC | 10 km | Livstidsgaranti

Produkt ID: QSFP-40GE-LR4-ST

  • 100 % kompatibilitet med Cisco QSFP-40GE-LR4 garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
Visa mer
  • Låg strömförbrukning, mindre än < 1.3 W
  • Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
1 209,99 € EUR exkl. moms
1 512,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Cisco®
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 40.00 Gbps
Utseende
Produktbredd 122.000
Produkthöjd 8.500
Produktlängd 18.300
Produktvikt 49.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 60.000
Package Height 35.000
Package Length 205.000
Package Width 120.000

Certifikat