StarTech.com

Cisco QSFP-40G-LR4-S-kompatibel QSFP+-sändtagarmodul - 40GBASE-LR4

40 Gbit/s | Fiber i enkelläge | LC | 10 km | Livstidsgaranti

Produkt ID: QSFP40GLR4S

  • 100 % kompatibilitet med Cisco QSFP-40G-LR4-S garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
Visa mer
  • Låg strömförbrukning, mindre än 2,5 W
  • Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
1 996,99 € EUR exkl. moms
2 496,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Cisco®
Industristandarder IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4
Prestanda
DDM Ja
Fiber-driftsläge Full-duplex
Fibertyp Enkelläge
Kompatibla nätverk 40 Gbps
Maximal dataöverföringshastighet 40 Gbps
Maximalt överföringsavstånd 10 km (6.2 mi)
Medeltid mellan fel (MTBF) 1 489 426 timmar
Våglängd 1270nm to 1330nm
Kontakt(er)
Lokala enhetskontakter 1 - Fiberoptisk LC duplex Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. För användning i 40 Gigabit-fibernätverksutrustning och mediakonverterare
System- och kabelkrav MSA- eller Cisco-kompatibel QSFP+-port
Ström
Strömförbrukning < 2.5 W
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Aluminium
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 95 g [3.4 oz]
Package Height 34 mm [1.3 in]
Package Length 11.7 cm [4.6 in]
Package Width 92 mm [3.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - QSFP+-sändtagare
Produktbredd 18.4 mm [0.7 in]
Produkthöjd 1.3 cm [0.5 in]
Produktlängd 72 mm [2.8 in]
Produktvikt 44 g [1.6 oz]

Certifikat

Relaterade produkter

Cisco QSFP-40G-LR4-kompatibel QSFP+-sändtagarmodul - 40GBASE-LR4
QSFP40GLR4ST
Cisco QSFP-40G-LR4-kompatibel QSFP+-sändtagarmodul - 40GBASE-LR4

40 Gbit/s | Fiber i enkelläge | LC | 10 km | Livstidsgaranti

2 129,99 € exkl. moms
2 662,49 € inkl. moms

Tillbehör