StarTech.com

MSA-kompatibel QSFP+-sändarmodul - 40GBASE-SR4

40 Gbit/s | Fiber i multiläge | MPO | 150 m | Livstidsgaranti

Produkt ID: QSFP40SR4ST

  • Ger tillförlitliga 40 GbE-anslutningar för 40GBASE-SR4-kompatibla nätverk
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Uppfyller MSA-industristandarder  (Multi-Source Agreement)
Visa mer
  • Låg strömförbrukning, mindre än 0,7 W
  • Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
432,99 € EUR exkl. moms
541,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand MSA Compliant
Industristandarder IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4
Prestanda
DDM Ja
Fiber-driftsläge Full-duplex
Fibertyp Multiläge
Kompatibla nätverk 40 Gbps
Maximal dataöverföringshastighet 40 Gbps
Maximalt överföringsavstånd 150 m (492 ft)
Medeltid mellan fel (MTBF) 1 489 426 timmar
Våglängd 850nm
Kontakt(er)
Lokala enhetskontakter 1 - MPO
Ström
Strömförbrukning < 0.7 W
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Aluminium
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 62 g [2.2 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 12 cm [4.7 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - QSFP+-sändtagare
Produktbredd 18.4 mm [0.7 in]
Produkthöjd 1.3 cm [0.5 in]
Produktlängd 72 mm [2.8 in]
Produktvikt 34 g [1.2 oz]

Certifikat

Relaterade produkter

MSA-kompatibel QSFP+-sändarmodul - 40GBASE-LR4
QSFP40LR4ST
MSA-kompatibel QSFP+-sändarmodul - 40GBASE-LR4

40 Gbit/s | Fiber i enkelläge | LC | 10 km | Livstidsgaranti

1 863,99 € exkl. moms
2 329,99 € inkl. moms

Tillbehör