StarTech.com

Extreme Networks 10319-kompatibel QSFP+ sändarmodul - 40GBase-SR4

40 Gbps | Multimode | MPO | 150 m | Livstidsgaranti

Produkt ID: 10319-ST

  • 100 % kompatibilitet med Extreme Networks 10319 garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
Visa mer
  • Låg strömförbrukning, mindre än < 1.0 W
  • Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
246,99 € EUR exkl. moms
308,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Extreme Networks®
Prestanda
DDM Ja
Maximal dataöverföringshastighet 40.00 Gbps
Utseende
Produktbredd 122.000
Produkthöjd 8.500
Produktlängd 1.9 cm [0.7 in]
Produktvikt 37.500
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 50.000
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - QSFP+ Transceiver
Fiber-driftsläge Full-duplex

Certifikat