StarTech.com

HP 813874-B21-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBase-T

10 Gbit/s | Koppar | RJ45 | 30 m | Livstidsgaranti

Produkt ID: 813874B21ST

  • 100 % kompatibilitet med HP® 813874-B21 garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
Visa mer
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
  • Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
1 048,99 € EUR exkl. moms
1 311,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand HP®
Industristandarder IEEE 802.3an 10GBASE-T
Prestanda
Auto MDIX Ja
DDM Nej
Fibertyp Koppar
Kompatibla nätverk 10 Gbps
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Maximalt överföringsavstånd 30 m (98.4 ft)
Medeltid mellan fel (MTBF) 4 598 430 timmar
Kontakt(er)
Lokala enhetskontakter 1 - RJ-45 Hona
Ström
Strömförbrukning 2.3 W (max.)
Miljö
Drifttemperatur 0°C ~ +70°C
Förvaringstemperatur -40°C ~ 90°C
Luftfuktighet 95 %
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Zinc Alloy
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 31 g [1.1 oz]
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 12 cm [4.7 in]
Package Width 75 mm [3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SFP+-sändtagare
Produktbredd 13.4 mm [0.5 in]
Produkthöjd 13.8 mm [0.5 in]
Produktlängd 69.8 mm [2.7 in]
Produktvikt 58 g [2 oz]

Certifikat