StarTech.com

Cisco GLC-FE-100FX-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 100BASE-FX

100 Mbit/s | Fiber i multiläge | LC | 2 km | Livstidsgaranti

Produkt ID: SFPF1302C

  • 100 % kompatibilitet med Cisco GLC-FE-100FX garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
Visa mer
  • Låg strömförbrukning, mindre än 1 W
  • Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
  • Stöder avstånd på upp till 2 km
69,99 € EUR exkl. moms
87,49 € EUR inkl. moms

Överblick

SFPF1302C är en Cisco GLC-FE-100FX-kompatibel fibersändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-kompatibla switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 100 MB-anslutning över fiberkabel för 1000BASE-FX-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 2 km. 

Tekniska specifikationer: 

  • Våglängd: 1310nm 
  • Maximal dataöverföringshastighet: 155 Mbps 
  • Typ: Fiber i multiläge 
  • Anslutning: LC-kontakt 
  • Maximalt överföringsavstånd: 2 km 
  • Medeltid mellan fel (MTBF): 1 472 572 timmar 
  • Strömförbrukning: Mindre än 1 Watt 
  • Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja 

SFP+-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.  

StarTech.com SFP:er 

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda. 

Användning

Ersätter defekt eller skadad SFP/mini-GBIC i MSA- eller Cisco-kompatibel utrustning

Utvidga nätverket till avlägsna platser

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Cisco
Industristandarder IEEE 802.3u 100BASE-FX
WDM Nej
Prestanda
DDM Ja
Fiber-driftsläge Halv/full-duplex
Fibertyp Multiläge
Kompatibla nätverk 100 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 155 Mbps
Maximalt överföringsavstånd 2 km (1.2 mi)
Medeltid mellan fel (MTBF) 1 472 572 timmar
Våglängd 1310nm
Kontakt(er)
Lokala enhetskontakter 1 - Fiberoptisk LC duplex Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. För användning i 100 Mbps fibernätverksutrustning och mediakonverterare
System- och kabelkrav MSA- eller Cisco-kompatibel SFP-port
Ström
Strömförbrukning < 1 W
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Luftfuktighet 30~70 % RH
Utseende
Produktbredd 9 mm [0.4 in]
Produkthöjd 14 mm [0.6 in]
Produktlängd 65 mm [2.6 in]
Produktvikt 25 g [0.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 95 g [3.4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 155 Mbps Multi Mode LC SFP

Certifikat

Relaterade produkter

MSA Compliant SFP Transceiver Module - 1000BASE-SX
SFPSXMM
MSA Compliant SFP Transceiver Module - 1000BASE-SX

1000 Mbps (1 Gbps) | Multi Mode Fiber | LC | 550 m (1804 ft) | TAA | Lifetime Warranty

95,99 € exkl. moms
119,99 € inkl. moms
SFP transceiver w/ DDM  (1.25Gbps, 1310nm, Single Mode, LC)
SFPG1320C
Cisco GLC-LH-SMD-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-LH

1 000 Mbit/s (1 Gbit/s) | Fiber i enkelläge | LC | 20 km | Livstidsgaranti

126,99 € exkl. moms
158,74 € inkl. moms

Tillbehör