Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comGigabit fiber 1000Base-SX SFP-sändtagarmodul - HP 3CSFP91-kompatibel - MM LC - 550 m
Lägg till tillförlitliga och kostnadseffektiva Gigabit Ethernet-anslutningar över fiber i multiläge med denna SFP-modul
Produkt ID: 3CSFP91ST
- Ger tillförlitliga Gigabit Ethernet-anslutningar för 1000Base-SX-kompatibla nätverk
- 100 % HP-kompatibel SFP, motsvarande HP 3CSFP91
- Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Stöder Digital Diagnostics Monitoring (DDM)
- 850 nm optisk våglängd
- Stöder multiläge (maximalt avstånd 550 m)
- LC fiberkontakt
- Maximala dataöverföringshastigheter på upp till 1,25 Gbps
- Hotplugbar
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
Denna Gigabit fiber-SFP är HP®-kompatibel och tillverkad av StarTech.com för att ge vad dina nätverksanslutningar behöver mest: tillförlitlig prestanda. Denna fiber-sändtagarmodul av hög kvalitet är byggd efter exakta specifikationer och fullt testad för att garantera maximal prestanda och kan installeras till HP-switchar och -routrar som stöder HP 3CSFP91-sändtagarmodulen, samt andra stora märken av nätverksutrustning.
Denna 1000Base-SX SFP ger Gigabit-anslutning över fiberkabel i multiläge med en räckvidd på upp till 550 m. Den är ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt att lägga till, byta ut eller uppgradera portarna på din nätverksutrustning och den täcks av en livstidsgaranti.
Byggd för tillförlitlig nätverksprestanda
Denna SFP-sändtagare i multiläge är tillverkad av StarTech.com för att uppfylla eller överträffa OEM-specifikationer och i enlighet med industrins MSA-standarder (Multi-Source Agreement). StarTech.com hänger sig åt de högsta kvalitetsstandarderna och har ett omfattande utbud av nätverksprodukter inklusive koppar- och fibernätverkskort, fibermediaomvandlare, Ethernet-switchar och trådlösa produkter.
Fullt kompatibel med HP och andra stora märken
MM Gigabit SFP-enheten är tillverkade efter högsta kvalitetsstandarder och är 100 % HP-kompatibla, motsvarande HP 3CSFP91-sändtagaren. StarTech.coms SFP-sändtagare är konfigurerad och fullt testad för att garantera att den fungerar sömlöst med HP eller andra stora märken av nätverksutrustning.
Du kan vara säker på att användning av StarTech.coms SFP-produkter inte påverkar garantin på din nätverksutrustning.
Praktisk och skalbar
Denna skalbara och praktiska fibersändtagare är helt hotplugbar så att du kan installera den utan att avbryta nätverkstrafik eller behöva starta om din utrustning. Den är en mångsidig och praktisk lösning som är kompatibel med många Gigabit-nätverksenheter.
SFP-enheten är idealisk för switchar, routrar och annan nätverksutrustning och ger tillförlitlig prestanda så att du kan bygga ut ditt nätverk till avlägsna segment kostnadseffektivt. SFP stöder fiberkabel i multiläge med ett maximalt avstånd på 550 m och maximala dataöverföringshastigheter på upp till 1,25 Gbps. Denna GbE fiber-SFP stöder även Digital Diagnostics Monitoring (DDM/DOM).
Du kan räkna med 3CSFP91ST för tillförlitlig prestanda, täcks av en livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Användning
Ersätt defekta eller skadade SFP-enheter i MSA- eller HP-kompatibel utrustning
Idealisk för användning i nätverksenheter med flera SFP-portar
Utvidga nätverket till avlägsna platser
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V933877 | |
UPC Code | 065030868563 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | Lifetime | |
Hårdvara | ||
Compatible Brand | HP | |
Industristandarder | IEEE 802.3z 1000BASE-SX | |
Prestanda | ||
DDM | Ja | |
Fiber-driftsläge | Full-duplex | |
Fibertyp | Multiläge | |
Kompatibla nätverk | 1000 Mbps (1 Gbps) | |
Maximal dataöverföringshastighet | 1.25 Gbps | |
Maximalt överföringsavstånd | 550 m (1804 ft) | |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 3,381,761 hours | |
Våglängd | 850nm | |
Kontakt(er) | ||
Lokala enhetskontakter | 1 - Fiberoptisk LC duplex Hona | |
Särskilda anmärkningar/krav | ||
Obs. | Användning med nätverksutrustning med Gigabit fiber och mediaomvandlare | |
System- och kabelkrav | MSA- eller HP-kompatibel SFP-port | |
Miljö | ||
Drifttemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Förvaringstemperatur | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Luftfuktighet | 5~95 % RH | |
Utseende | ||
Färg | Silver | |
Kabinettyp | Aluminium | |
Produktbredd | 13.7 mm [0.5 in] | |
Produkthöjd | 12.5 mm [0.5 in] | |
Produktlängd | 56.6 mm [2.2 in] | |
Produktvikt | 18 g [0.6 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 95 g [3.4 oz] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - SFP-sändtagare |
Relaterade produkter
Gigabit fiber 1000Base-SX SFP-sändtagarmodul - HP JD118B-kompatibel - MM LC - 550 m
Lägg till tillförlitliga och kostnadseffektiva Gigabit Ethernet-anslutningar över fiber i multiläge med denna SFP-modul
Tillbehör
PCI Express Gigabit Ethernet-fibernätverkskort med öppen SFP - PCIe SFP-nätverkskortadapter
Anslut en PCI Express-baserad stationär eller hyllmonterad PC direkt till ett fiberoptiskt nätverk med ditt val av Gigabit SFP
Gigabit Ethernet switch med lager 2 funktionalitet, 10 portar och 2 öppna SFP-platser – kan monteras i datarack
Skala dit nätverk och anslut upp till 10 olika Gigabit Ethernet-enheter inklusive 8x RJ45 + 2x fiberoptiska anslutningar med de SFP:er du föredrar
PoE+ Gigabit ethernetswitch med 8 portar + två SFP-anslutningar - kontrollerbar - väggmontering med åtkomst framifrån
Lägg upp till tio GbE-enheter till nätverket med hjälp av 8 RJ45-anslutningar (PoE+) och två fiberoptiska anslutningar, med smart Lager 2-hantering
Gigabit Ethernetswitch med 8 portar en två SFP-anslutningar - kontrollerbar - väggmontering med åtkomst framifrån
Lägg till upp till 10 GbE-enheter i ditt nätverk med hjälp av 8 anslutningar av typ RJ45 och 2 fiberoptikanslutningar och intelligent stöd för Layer 2
Fiber Optic Cable - Multimode Duplex 50/125 - LSZH - LC/LC - 1 m
Connect fiber network devices for high-speed transfers with LSZH rated cable
Fiber Optic Cable - Multimode Duplex 50/125 - LSZH - LC/LC - 2 m
Connect fiber network devices for high-speed transfers with LSZH rated cable
Fiberoptisk kabel - multiläge duplex 50/125 - LSZH - LC/LC - 3 m
Anslut fibernätverksenheter för snabba överföringar med halogenfri kabel
Fiberoptisk kabel - multiläge duplex 50/125 - LSZH - LC/LC - 5 m
Anslut fibernätverksenheter för snabba överföringar med halogenfri kabel
Fiberoptisk kabel - multiläge duplex 50/125 - LSZH - LC/LC - 10 m
Anslut fibernätverksenheter för snabba överföringar med halogenfri kabel
Gigabit Ethernet-fibermediaomvandlare med öppen SFP-port
Konvertera och förläng olika nätverk över en Gigabit-fiberkabelanslutning med hjälp av ditt val av SFP
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- 3CSFP91ST_Datasheet-SV.pdf
Svenska
Vanliga frågor
Before You Buy
SFP fiber transceivers (mini-GBIC) are specific to applications and therefore, you need to select the correct fiber transceiver for your application. StarTech.com offers a few types of fiber transceivers: Cisco®, Cisco Meraki®, HP®, and Juniper® compatible, as well as standard gigabit SFP converters. Although the transceivers may be referred to as GBIC or mini-GBIC, the correct terminology for the device is small form-factor pluggable transceiver or SFP . StarTech.com does not carry GBIC converters.
If your device is not a Cisco device, it can still use Cisco compatible SFPs. Cisco SFPs are specifically coded to be compatible with Cisco devices. A standard SFP will not work in a Cisco device.
StarTech.com offers two different output connector types for SFPs: RJ-45 and fiber.
No special requirements are necessary to use RJ-45 SFPs. However, if you use fiber transceivers, the following items need to be the same as the interconnecting equipment:
-
The connector type, such as LC, SC, or ST.
-
The mode (single mode or multi mode).
-
The wavelength, such as 850 nm, 1310 nm, or 1550 nm.
-
The DDM support.
-
The speed, such as 10Gbps.
Note: The properties listed above cannot be converted or changed by a cable, excluding the connector type.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.