StarTech.com

Cisco Meraki MA-SFP-1GB-TX-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 10/100/1000BASE-TX

10/100/1 000 Mbps | Koppar | RJ45 | 100 m | Livstidsgaranti

Produkt ID: MASFP1GBTXST

  • 100 % kompatibilitet med Cisco Meraki MA-SFP-1GB-TX garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
Visa mer
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
  • Låg strömförbrukning på mindre än 1,3 W
  • Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
96,99 € EUR exkl. moms
121,24 € EUR inkl. moms

Överblick

MASFP1GBSXST är en Cisco Meraki MA-SFP-1GB-SX-kompatibel kopparsändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco Meraki™-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 1 GbE-anslutning (1 000 Mbit/s) över kopparkabel för 10BASE-T-, 1000BASE-T- och 100BASE-TX-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 100 m. 

Tekniska specifikationer: 

  • Maximal dataöverföringshastighet: 1000 Mbps 
  • Typ: Koppar 
  • Anslutning: RJ45-kontakt 
  • Maximalt överföringsavstånd: 100 m 
  • Medeltid mellan fel (MTBF): 4 655 371 timmar 
  • Strömförbrukning: Mindre än 1,3 Watt 
  • Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Nej 

SFP-kopparmodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.  

StarTech.com SFP:er 

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda. 

Användning

Ersätt defekta eller skadade SFP-moduler i Cisco Meraki-switchar och -routrar 

Utvidga nätverket till avlägsna platser 

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Cisco Meraki
Industristandarder IEEE 802.3i 10BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
Prestanda
Auto MDIX Ja
DDM Nej
Fiber-driftsläge Full-duplex
Fibertyp Koppar
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 1000 Mbps
Maximalt överföringsavstånd 100 m (328 ft)
Medeltid mellan fel (MTBF) 4 655 371 timmar
Kontakt(er)
Lokala enhetskontakter 1 - RJ-45 Hona
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav MSA- eller Cisco Meraki-kompatibel SFP-port
För användning med 1 Gigabit-nätverksutrustning och mediakonverterare
Ström
Strömförbrukning < 1.3 W
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 18 mm [0.7 in]
Produkthöjd 13.8 mm [0.5 in]
Produktlängd 68 mm [2.7 in]
Produktvikt 21 g [0.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 51 g [1.8 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SFP-sändtagare

Certifikat

Tillbehör