StarTech.com

HP J8177C-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-T

1 000 Mbit/s (1 Gbit/s) | Koppar | RJ45 | 100 m | Livstidsgaranti

Produkt ID: J8177CST

  • 100 % kompatibilitet med HP J8177C garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
Visa mer
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
  • Låg strömförbrukning på mindre än 1,3 W
  • Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
92,99 € EUR exkl. moms
116,24 € EUR inkl. moms

Överblick

J8177CST är en HP J8177C-kompatibel kopparsändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med HP®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 1 GbE-anslutning över kopparkabel för 1000BASE-T-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 100 m. 

Tekniska specifikationer: 

  • Maximal dataöverföringshastighet: 1000 Mbps 
  • Typ: Koppar 
  • Anslutning: RJ45-kontakt 
  • Maximalt överföringsavstånd: 100 m 
  • Medeltid mellan fel (MTBF): 4 655 371 timmar 
  • Strömförbrukning: Mindre än 1,3 Watt 
  • Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Nej 

SFP-kopparmodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.  

StarTech.com SFP:er 

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda. 

Användning

Ersätt defekta eller skadade SFP-moduler i HP-switchar och -routrar 

Utvidga nätverket till avlägsna platser 

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand HP
Industristandarder IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Prestanda
Auto MDIX Ja
DDM Nej
Fibertyp Koppar
Kompatibla nätverk 1000 Mbps (1 Gbps)
Maximal dataöverföringshastighet 1000 Mbps
Maximalt överföringsavstånd 100 m (328 ft)
Medeltid mellan fel (MTBF) 4 655 371 timmar
Kontakt(er)
Lokala enhetskontakter 1 - RJ-45 Hona
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav MSA- eller HP-kompatibel SFP-port
För användning med 1 Gigabit-nätverksutrustning och mediakonverterare
Ström
Strömförbrukning < 1.3 W
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 14 mm [0.6 in]
Produkthöjd 14 mm [0.6 in]
Produktlängd 68 mm [2.7 in]
Produktvikt 25 g [0.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 53 g [1.9 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SFP-sändtagare

Certifikat

Relaterade produkter

HP J8177C-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-T - 10-pack
J8177C10PKST
HP J8177C-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-T - 10-pack

1 000 Mbit/s (1 Gbit/s) | Koppar | RJ45 | 100 m | Livstidsgaranti

656,99 € exkl. moms
821,24 € inkl. moms
HP 453154-B21-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-T
453154B21ST
HP 453154-B21-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-T

1 000 Mbps (1 Gbps) | Koppar | RJ45 | 100 m | TAA | Livstidsgaranti

74,99 € exkl. moms
93,74 € inkl. moms
HP J4858C-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-SX -10-pack
J4858C10PKST
HP J4858C-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-SX -10-pack

1 000 Mbit/s (1 Gbit/s) | Fiber i multiläge | LC | 550 m | Livstidsgaranti

534,99 € exkl. moms
668,74 € inkl. moms
HP J4859C-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-LX
J4859CST
HP J4859C-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-LX

1 000 Mbit/s (1 Gbit/s) | Fiber i enkel- och multiläge | LC | 10 km | Livstidsgaranti

81,99 € exkl. moms
102,49 € inkl. moms
HP J4859C-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-LX - 10-pack
J4859C10PKST
HP J4859C-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-LX - 10-pack

1 000 Mbit/s (1 Gbit/s) | Fiber i enkel- och multiläge | LC | 10 km | Livstidsgaranti

726,99 € exkl. moms
908,74 € inkl. moms
HP JD092B-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-SR
JD092BST
HP JD092B-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-SR

10 Gbit/s | Fiber i multiläge | LC | 300 m | Livstidsgaranti

311,99 € exkl. moms
389,99 € inkl. moms
HP J9150A-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-SR
J9150AST
HP J9150A-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-SR

10 Gbit/s | Fiber i multiläge | LC | 300 m | Livstidsgaranti

334,99 € exkl. moms
418,74 € inkl. moms
HP 455883-B21-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-SR
455883B21ST
HP 455883-B21-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-SR

10 Gbps | Fiber i multiläge | LC | 300 m | TAA | Livstidsgaranti

201,99 € exkl. moms
252,49 € inkl. moms
HP J9151A-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-LR
J9151AST
HP J9151A-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-LR

10 Gbit/s | Fiber i enkelläge | LC | 10 km | Livstidsgaranti

519,99 € exkl. moms
649,99 € inkl. moms
HP J4858C-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-SX
J4858CST
HP J4858C-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-SX

1 000 Mbit/s (1 Gbit/s) | Fiber i multiläge | LC | 550 m | Livstidsgaranti

59,99 € exkl. moms
74,99 € inkl. moms

Tillbehör