StarTech.com

SFP-dammskydd - 10-pack

Skydda dina nätverksswitchar från damm och kontaminering genom att täcka över oanvända SFP-anslutningar

Produkt ID: SFPCAP10

  • Det är enkelt att sätta in dammskydden i oanvända SFP-anslutningar för att skydda dina nätverksswitchar från damm och kontaminering
  • Tillverkade av hållbart Santoprene termoplastiskt gummi (TPE)
  • En flik gör det lätt att sätta in och ta bort
  • Arbeta med SFP/SFP+-anslutningar i optisk nätverksutrustning
19,99 € EUR exkl. moms
24,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Prestanda
Allmänna specifikationer Passar i öppna anslutningar för SFP- och SFP-sändtagarmoduler
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
Produktbredd 14.6 mm [0.6 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 10.1 mm [0.4 in]
Produktvikt 1 g [0 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 10 g [0.4 oz]
Package Height 14.9 mm [0.6 in]
Package Length 90 mm [3.5 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 10 - dammskydd

Certifikat