StarTech.com

USB 3.0 till Dubbel Port Gigabit Ethernet-nätverksadapter med USB-port

Lägg till två Gigabit Ethernet-portar och en USB 3.0-genomströmningsport till din bärbara dator genom en enda USB 3.0-port

Produkt ID: USB32000SPT

  • Dubbla Gigabit Ethernet-portar genom en enda USB-anslutning
  • Inbyggd USB 3.0-genomströmningsport
  • Kompatibel med IEEE 802.3, 802.3u och 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX, och 1000BASE-T)
Visa mer
  • Avkänning av korsning och automatisk korrigering (auto MDIX)
  • Med stöd för IEEE 802.1Q VLAN-taggning
  • Stöd för jumboram upp till 4k
  • Stöder avlastning av kontrollsumma (IPv4, IPv6, TCP, UDP) och stöd för avlastning vid stora överföringar (LSO)
  • Kompakt och lätt design för maximal portabilitet
77,99 € EUR exkl. moms
97,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID ASIX - AX88179
VIA/VLI - VL811
Gränssnitt RJ45 (Gigabit Ethernet)
Industristandarder IEEE802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3az IEEE 802.1q (stöd för VLAN-taggning)
Portar 2
Prestanda
Auto MDIX Ja
Jumbo Frame Support 4K max.
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet - Full-Duplex)
Maximalt avstånd 100 m / 330 ft
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
2 - RJ-45 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 till 10.15 - VLAN-taggning stöds för närvarande inte i Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 till 4.11.x Endast LTS-versioner
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Tillgänglig USB-port
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Gigabit länk/aktivitet (gul)
2 - 10/100 länk/aktivitet (grön)
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 5~85 % RH
Utseende
Färg Svart
Form Factor Inbyggd kabel
Kabellängd 203.2 mm [8 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 60 mm [2.4 in]
Produkthöjd 1.6 cm [0.6 in]
Produktlängd 75 mm [3 in]
Produktvikt 59 g [2.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 154 g [5.4 oz]
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 14.1 cm [5.6 in]
Package Width 17.1 cm [6.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Dubbel nätverksadapter med USB 3.0
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 till 10.15 - VLAN-taggning stöds för närvarande inte i Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter NIC w/ USB Port - White
USB31000SPTW
USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter NIC w/ USB Port - White

Add a Gigabit Ethernet port and a USB 3.0 pass-through port to your laptop through a single USB 3.0 port

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms
USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter NIC w/ USB Port - Black
USB31000SPTB
USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter NIC w/ USB Port - Black

Add a Gigabit Ethernet port and a USB 3.0 pass-through port to your laptop through a single USB 3.0 port

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms
USB 3.0 till nätverksadapter för Gigabit Ethernet-nätverkskort med hubb med 3 portar - Vit
ST3300U3S
USB 3.0 till nätverksadapter för Gigabit Ethernet-nätverkskort med hubb med 3 portar - Vit

Lägg till Gigabit Ethernet-anslutningar och 3 USB 3.0-hubbportar till en dator genom en enda SuperSpeed USB 3.0-port

69,99 € exkl. moms
87,49 € inkl. moms
USB 3.0 till Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapter – Vit
USB31000SW
USB 3.0 till Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapter – Vit

Lägg till gigabit E-nätverksanslutningsmöjligheter till en bärbar eller stationär dator via en USB 3.0-port

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
ExpressCard Ethernet Adapter Card for Gigabit Networks
EC1000S
Express Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapterkort för bärbar dator med 1 port

Lägg till Gigabit-nätverksanslutning till en ExpressCard-kompatibel bärbar eller stationär dator

58,99 € exkl. moms
73,74 € inkl. moms
USB 3.0 till Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapter
USB31000S
USB 3.0 till Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapter

Lägg till gigabit E-nätverksanslutningsmöjligheter till en bärbar eller stationär dator via en USB 3.0-port

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
ExpressCard Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapterkort för bärbar dator med 2 portar
EC2000S
ExpressCard Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapterkort för bärbar dator med 2 portar

Lägg till 2 gigabit Ethernet-portar till din bärbara dator via en enda ExpressCard-kortplats

203,99 € exkl. moms
254,99 € inkl. moms
USB 3.0 to Gigabit Ethernet NIC Network Adapter – 10/100/1000 Mbps
USB31000NDS
USB 3.0 to Gigabit Ethernet NIC Network Adapter – 10/100/1000 Mbps

Add Gigabit Ethernet network connectivity to a Laptop or Desktop through a USB 3.0 port

31,99 € exkl. moms
39,99 € inkl. moms

Tillbehör