StarTech.com

USB 3.0 till nätverksadapter för Gigabit Ethernet-nätverkskort med hubb med 3 portar - Vit

Lägg till Gigabit Ethernet-anslutningar och 3 USB 3.0-hubbportar till en dator genom en enda SuperSpeed USB 3.0-port

Produkt ID: ST3300U3S

  • 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet-port
  • Kompatibelt med standarderna IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab och IEEE 802.3az
  • Stöder Auto-MDIX, väckning över nätverket (WOL) och jumboramar
Visa mer
  • Avkänning av korsning och automatisk korrigering (auto MDIX)
  • 3 SuperSpeed USB 3.0-portar med bandbredd på upp till 5 Gbps
  • Bakåtkompatibel med USB 2.0- och USB 1.0-/1.1-enheter
  • Stöder USB 3.0/2.0/1.x-enheter samtidigt
  • Fullt kompatibelt med specifikationer för USB 3.0 rev 1.0
  • Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
69,99 € EUR exkl. moms
87,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID ASIX - AX88179
VIA/VLI - VL811
Gränssnitt RJ45 (Gigabit Ethernet)
USB 3.0
Industristandarder IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
USB 3.0 rev 1.0
Portar 1
Prestanda
Auto MDIX Ja
Jumbo Frame Support 4K max.
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps (USB 3.0)
1 Gbps (Gigabit Ethernet)
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - RJ-45 Hona
1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed) Hona
3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 till 10.15 - VLAN-taggning stöds för närvarande inte i Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 till 4.11.x Endast LTS-versioner
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Blå - Ström
1 - Grön - Nätverkslink (stabil)/aktivitet (blinkande)
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 10
Utspänning 5 DC
Utström 2.0 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 5~85 % RH
Utseende
Färg Vit
Form Factor Separat kabel
Produktbredd 65 mm [2.6 in]
Produkthöjd 2 cm [0.8 in]
Produktlängd 92 mm [3.6 in]
Produktvikt 55 g [1.9 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 344 g [12.1 oz]
Package Height 53 mm [2.1 in]
Package Length 16.5 cm [6.5 in]
Package Width 16.2 cm [6.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0 GbE-adapter plus hubb
1 - Micro USB 3.0-kabel
1 - Universell strömadapter
3 - Strömadapteranslutning (NA/UK/EU)
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 till 10.15 - VLAN-taggning stöds för närvarande inte i Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0 till Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapter – Vit
USB31000SW
USB 3.0 till Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapter – Vit

Lägg till gigabit E-nätverksanslutningsmöjligheter till en bärbar eller stationär dator via en USB 3.0-port

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
USB 3.0 till Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapter
USB31000S
USB 3.0 till Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapter

Lägg till gigabit E-nätverksanslutningsmöjligheter till en bärbar eller stationär dator via en USB 3.0-port

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
USB 3.0 to Gigabit Ethernet NIC Network Adapter – 10/100/1000 Mbps
USB31000NDS
USB 3.0 to Gigabit Ethernet NIC Network Adapter – 10/100/1000 Mbps

Add Gigabit Ethernet network connectivity to a Laptop or Desktop through a USB 3.0 port

31,99 € exkl. moms
39,99 € inkl. moms
USB 3.0-/USB 2.0-kombohubb med 6 portar och 2A laddningsport – 2x USB 3.0 & 4x USB 2.0
ST7320USBC
USB 3.0-/USB 2.0-kombohubb med 6 portar och 2A laddningsport – 2x USB 3.0 & 4x USB 2.0

Lägg till 2x USB 3.0- och 4x USB 2.0-portar externt till en dator via en enda USB 3.0-anslutning

53,99 € exkl. moms
67,49 € inkl. moms

Tillbehör