StarTech.com

USB 3.0 till Gigabit-nätverksadapter med inbyggd USB-hubb med 2 portar

Lägg till Gigabit Ethernet-anslutning och två USB 3.0-portar till din bärbara dator eller surfplatta genom en enda USB-port

Produkt ID: USB31000S2H

  • Ge din bärbara dator eller surfplatta stöd för full Gigabit-bandbredd genom en USB 3.0-värdanslutning
  • Anslut extra tillägg med två USB 3.0-portar
  • Inbyggt stöd för drivrutiner (Windows, Mac och Chrome OS)
Visa mer
  • Ger trådad nätverksåtkomst med en 10/100/1000 RJ45 Ethernet-port som är fullt kompatibel med IEEE 802.3i/u/ab-standarder
  • Realtek RTL8153-chipset garanterar tillförlitlig prestanda
  • USB-driven för enkel bärbarhet
  • Stöd för Wake on LAN
  • Stöd för upp till 9K jumboram
  • Stöd för Auto-MDIX
  • Stöd för flödesreglering i full-duplex
  • Med stöd för IEEE 802.1Q VLAN-taggning
  • Stöd för IEEE 802.3az Energisparande Ethernet
52,99 € EUR exkl. moms
66,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID Realtek - RTL8153
Gränssnitt USB 3.0
Industristandarder IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX och IEEE 802.3X full-duplex
Portar 1
USB-passthrough Ja
Prestanda
Auto MDIX Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Max Power Draw 150mA
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps - USB 3.0/2 Gbps - Full-duplex Gigabit Ethernet
Överspänningsskydd 5 kV
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
1 - RJ-45 Hona
2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.7 till 10.15 VLAN-taggning stöds för närvarande inte i Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 till 4.11.x Endast LTS-versioner
Ström
Strömförbrukning Max 1092mA
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Luftfuktighet Luftfuktighet vid förvaring: 5 % ~ 90 % RH (ingen kondensering) Luftfuktighet vid drift: 50 % ~ 80 % RH
Utseende
Färg Svart
Form Factor Inbyggd kabel
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 37 mm [1.5 in]
Produkthöjd 1.7 cm [0.7 in]
Produktlängd 25.5 cm [10 in]
Produktvikt 25.9 g [0.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 106 g [3.7 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0 till Gigabit-nätverksadapter
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.7 till 10.15 VLAN-taggning stöds för närvarande inte i Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0 till Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapter – Vit
USB31000SW
USB 3.0 till Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapter – Vit

Lägg till gigabit E-nätverksanslutningsmöjligheter till en bärbar eller stationär dator via en USB 3.0-port

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
USB 3.0 to Gigabit Ethernet NIC Network Adapter – 10/100/1000 Mbps
USB31000NDS
USB 3.0 to Gigabit Ethernet NIC Network Adapter – 10/100/1000 Mbps

Add Gigabit Ethernet network connectivity to a Laptop or Desktop through a USB 3.0 port

31,99 € exkl. moms
39,99 € inkl. moms
USB 3.0-/USB 2.0-kombohubb med 6 portar och 2A laddningsport – 2x USB 3.0 & 4x USB 2.0
ST7320USBC
USB 3.0-/USB 2.0-kombohubb med 6 portar och 2A laddningsport – 2x USB 3.0 & 4x USB 2.0

Lägg till 2x USB 3.0- och 4x USB 2.0-portar externt till en dator via en enda USB 3.0-anslutning

53,99 € exkl. moms
67,49 € inkl. moms
USB 3.0 till nätverksadapter för Gigabit Ethernet-nätverkskort med hubb med 3 portar - Vit
ST3300U3S
USB 3.0 till nätverksadapter för Gigabit Ethernet-nätverkskort med hubb med 3 portar - Vit

Lägg till Gigabit Ethernet-anslutningar och 3 USB 3.0-hubbportar till en dator genom en enda SuperSpeed USB 3.0-port

69,99 € exkl. moms
87,49 € inkl. moms
USB 3.0 till Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapter
USB31000S
USB 3.0 till Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapter

Lägg till gigabit E-nätverksanslutningsmöjligheter till en bärbar eller stationär dator via en USB 3.0-port

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
USB 3.0 till Dubbel Port Gigabit Ethernet-nätverksadapter med USB-port
USB32000SPT
USB 3.0 till Dubbel Port Gigabit Ethernet-nätverksadapter med USB-port

Lägg till två Gigabit Ethernet-portar och en USB 3.0-genomströmningsport till din bärbara dator genom en enda USB 3.0-port

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms
USB 3.0 till Gigabit-nätverksadapter - silver
USB31000SA
USB 3.0 till Gigabit-nätverksadapter - silver

Lägg till en Gigabit Ethernet-port till din MacBook, Chromebook eller surfplatta

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms

Tillbehör