StarTech.com

USB-C till dubbel Gigabit Ethernet-adapter med USB-port (Type-A)

Använd USB-C-porten på din bärbara dator för att lägga till LAN-åtkomst med två Gigabit Ethernet-portar och en USB 3.0-port (Type-A)

Produkt ID: US1GC301AU2R

  • Lägg till två Gigabit Ethernet-portar till din bärbara eller stationära dator genom en USB Type-C-port
  • Lägg till en USB Type-A-port till datorn för att ansluta ett extra tillägg
  • Fungerar med de nyaste MacBook-, Chromebook Pixel-datorerna och andra bärbara och stationära datorer med en USB-C-port (kompatibel med Thunderbolt 3-port)
Visa mer
  • USB-driven, kompakt och lätt för maximal bärbarhet
  • Stöder IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, IEEE 802.3, 802.3u och 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX och 1000BASE-T)
  • Stöd för jumboram upp till 4k
  • Avkänning av korsning och automatisk korrigering (auto MDIX)
90,99 € EUR exkl. moms
113,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID VIA/VLI - VL812
ASIX - AX88179
Gränssnitt RJ45 (Gigabit Ethernet)
Industristandarder IEEE 802.3, 802.3u och 802.3ab
Portar 2
USB-passthrough Ja
Prestanda
Auto MDIX Ja
Bandbredd 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet - Full-Duplex)
Jumbo Frame Support 4K max.
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet - full-duplex)
Maximal kabellängd 0.1 m [0.3 ft]
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Externa portar 2 - RJ-45 Hona
Kontakttyp(er) 1 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts)
1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps)
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 till 10.15 VLAN-taggning stöds för närvarande inte i Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 till 4.11.x Endast LTS-versioner
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Ledig USB Type-C-port
Indikatorer
LED-indikatorer 4 - 2x Gigabit länk/aktivitet

2x 10/100 länk/aktivitet
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 20%~80%
Utseende
Färg Svart
Form Factor Inbyggd kabel
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 60 mm [2.4 in]
Produkthöjd 1.6 cm [0.6 in]
Produktlängd 75 mm [3 in]
Produktvikt 54 g [1.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 112 g [4 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.2 cm [6.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C till dubbel Gigabit Ethernet-adapter

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 till 10.15 VLAN-taggning stöds för närvarande inte i Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C till Gigabit-nätverksadapter med extra USB-port - Svart
US1GC301AU
USB-C till Gigabit-nätverksadapter med extra USB-port - Svart

Använd USB Type-C-porten på din bärbara dator för att lägga till en Gigabit Ethernet-port och en USB 3.1 Gen 1-port (type-A)

58,99 € exkl. moms
73,74 € inkl. moms
USB 3.0 till Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapter
USB31000S
USB 3.0 till Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapter

Lägg till gigabit E-nätverksanslutningsmöjligheter till en bärbar eller stationär dator via en USB 3.0-port

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
​​USB-C till Gigabit Ethernet-adapter - Svart​
US1GC30B
​​USB-C till Gigabit Ethernet-adapter - Svart​

USB-C-nätverksadapter | 10/100/1 000 Mbit/s | Thunderbolt™ 3-kompatibel | RJ45

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
USB-C till Gigabit-nätverksadapter - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) - vit
US1GC30W
USB-C till Gigabit-nätverksadapter - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) - vit

Lägg till en Gigabit Ethernet-port till din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB Type-C

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms

Tillbehör