StarTech.com

12U 22 tum djupt svängbart serverrack med öppna ramar för väggmontering

Montera din server- eller nätverksutrustning på väggen i ett svängbart rack som gör det lätt att installera och underhålla din utrustning

Produkt ID: RK1219WALLOH

  • 12U svängbart väggmonterat rack
  • Svängbar design ger enkel åtkomst till bakpaneler
  • TAA compliant for GSA Schedule purchases
Visa mer
  • Alla nödvändiga skruvar/muttrar för att montera rackutrustningen medföljer i paketet
  • Öppen ramdesign ger extra luftflöde
  • Design med fyra stag ger extra stabilitet
  • Kraftig SPCC kallvalsad stålkonstruktion
414,99 € EUR exkl. moms
518,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Med RK1219WALLOH 12U 22 tum djupt svängbart serverrack med öppna ramar kan du väggmontera (19 tum breda) servrar samt A/V- eller nätverksutrustning. Racket har en svängbar design som gör att hela ramen kan öppnas vilket gör det lätt att installera och underhålla din utrustning.

12U rack för väggmontering har fyra stag som ger extra stöd åt din utrustning och kan bära upp maximalt 63 kg. Det svängbara racket med öppna ramar för väggmontering är tillverkat i högkvalitativt kallvalsat stål av SPCC kommersiell kvalitet för styrka och hållbarhet, ger maximalt luftflöde och levereras komplett med alla rackskruvar och korgmuttrar som krävs för montering vilket tar bort utgifterna för att köpa dem separat.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com

  • Svängbar design som öppnas gör det lätt att installera och underhålla utrustning
  • Enheten levereras med all nödvändig utrustning som behövs för att installera komponenter i racket
  • Rackdesign med öppna ramar ger maximalt luftflöde och bidrar till att utrustningens driftstemperaturer är lägre vilket ger jämnare drift och längre livslängd

Användning

Perfekt för att installera nätverksswitchar så att de inte är i vägen eller på väggen på ett filialkontor, i en lagerbyggnad eller på en stormarknad

Perfekt för små till medelstora företag som behöver små racklösningar på olika ställen inom organisationen

Montera ljud-/videosändnings- eller distribueringskomponenter

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Adjustable Mounting Rails Nej
Fläkt(ar) Nej
Främre dörr Öppen
Hjul Nej
Hylltyp 2 stag
Industristandarder EIA-310-D
EIA RS310-D
Kabelhantering Nej
Ladder Offset 18 mm [0.7 in]
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 48 - 10-32
Nyckellås Nej
Ramtyp Öppen ram
Tools Included Nej
U Markings Nej
U-höjd 12U
Väggmonterbar Ja
Prestanda
Weight Capacity (Stationary) 63.4 kg [140 lb]
Utseende
Färg Svart
Inre djup 505 mm [19.9 in]
Kabinettjocklek 2 mm [0.1 in]
Kabinettyp Stål
Produktbredd 556 mm [21.9 in]
Produkthöjd 647 mm [25.5 in]
Produktlängd 600 mm [23.6 in]
Produktvikt 17.6 kg [39 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 20.5 kg [45.3 lb]
Platt paket Nej
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Svängbart väggmonterat rack
48 - #10-32 UNF-panelskruvar
48 - #10-32 UNF-korgmuttrar
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

8U Sideways Wall-Mount Rack for Servers
RK819SIDEM
8U Sideways Wall-Mount Rack for Servers

Mount your server and networking equipment to the wall, with side mounting for hassle-free access to rear cabling

488,99 € exkl. moms
611,24 € inkl. moms
8U väggmonterbar utrustningshylla med öppna ramar - Justerbart djup
RK812WALLOA
8U väggmonterbar utrustningshylla med öppna ramar - Justerbart djup

Montera din nätverks- och telekommunikationsutrustning med fördelarna med justerbart djup

228,99 € exkl. moms
286,24 € inkl. moms
12U Sideways Wall-Mount Rack for Servers
RK1219SIDEM
12U Sideways Wall-Mount Rack for Servers

Wall Mount your Server or Networking Equipment Sideways, for Easy Access

527,99 € exkl. moms
659,99 € inkl. moms

Tillbehör