StarTech.com

12U rackkabinett med serverskåp - 52 cm (20,6") djup - träyta - platt paket

Förvara IT-utrustning diskret på kontoret i serverskåp med elegant träyta

Produkt ID: RKWOODCAB12

  • 12U inneslutet skåp med elegant träyta
  • Viktkapacitet på upp till 136 kg
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
Visa mer
  • Justerbart monteringsdjup från 423 mm till 523 mm
  • Paneler för ventilation och kabelingång
  • Hjul medföljer
  • Lås på fram- och baksida
  • Platt paket för enkel transport
1 117,99 € EUR exkl. moms
1 397,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Bakre dörr Trä
Främre dörr Trä med glasfönster
Främre dörrfunktioner Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar främre dörr
Hylltyp 4 stag
Industristandarder EIA/ECA-310-E
Kylningsalternativ Två tillvalsfläktar: 92 mm
Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)
Profil monteringsskenor L-Shape
Ramtyp Inneslutet skåp
Sidopaneler Trä
Specialfunktioner Justerbara monteringsrännor
Hjul (medföljer)
Enkel montering
Nivåfötter
U-höjd 12U
Väggmonterbar Nej
Prestanda
Weight Capacity (Stationary) 136.1 kg [300.7 lb]
Utseende
Bakre dörrfunktioner Säkert nyckellås med avtagbar bakre dörr
Färg Black & Brown
Product Measurements
Höjd med hjul 72.1 cm [28.4 in]
Inre bredd 52.1 cm [20.5 in]
Inre djup 63.7 cm [25.1 in]
Maximalt monteringsdjup 52.2 cm [20.6 in]
Minsta monteringsdjup 42.2 cm [16.6 in]
Produktbredd 56 cm [22 in]
Produkthöjd 65 cm [25.6 in]
Produktlängd 66 cm [26 in]
Produktvikt 30.7 kg [67.8 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 34.7 kg [76.7 lb]
Package Height 46 mm [1.8 in]
Package Length 75.3 cm [29.6 in]
Package Width 75.3 cm [29.6 in]
Platt paket (montering krävs) Ja
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Höger sidopanel
1 - Vänster sidopanel
1 - Ovansida på rack
1 - Rackbotten
1 - Bakpanel
1 - Främre dörr
4 - Rackskenor
2 - Stöd fram/bak
1 - Ventilationspanel
1 - Panel för kabelingång
4 - Panelfästen
1 - Slutbleck
1 - Runt kabelhål
2 - Lås (med 2 nycklar var)
4 - Hjul
32 - M6x12 skruvar
8 - M5x12 skruvar
2 - M4x12 skruvar
4 - M6x15
12 - Kammar
12 - Anslutningsbultar
16 - Träpluggar
30 - M5-skruvar
30 - M5 korgmuttrar
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

12U 36
RK1236BKF
12U 36" nedmonterbart serverskåp med hjul

Förvara dina servrar och din nätverks- och telekommunikationsutrustning säkert i denna 12U-hylla av solitt stål

613,99 € exkl. moms
767,49 € inkl. moms
25U 36
RK2536BKF
25U 36" nedmonterbart serverskåp med hjul

25U säkert serverskåp som är enkelt att transportera och monteras ihop snabbt

1 124,99 € exkl. moms
1 406,24 € inkl. moms
22U 36
RK2236BKF
22U 36" nedmonterbart serverskåp med hjul

Förvara dina servrar och din nätverks- och telekommunikationsutrustning säkert i denna 22U-hylla av solitt stål

998,99 € exkl. moms
1 248,74 € inkl. moms

Tillbehör