StarTech.com

Serverskåp - 31 tum (78 cm) djupt kabinett - 12U

Förvara servrar, nätverk och telekommunikationsutrustning på ett säkert sätt i detta 12U-server- eller nätverkskabinett

Produkt ID: RK1233BKM

  • Enkel installation av rackmonterad utrustning
  • Säkra din rackmonterade utrustning med låsbara dörrar
  • Håll din utrustning på optimal temperatur med passiv kylning
Visa mer
  • Montera utrustning höst upp på racket med en takpanel med fyrkantiga ventilationshål som är kompatibla med korgmuttrar
  • Monteringshål på framsidan och sidorna för att passa olika utrustningar
  • 1U shelf and hook-and-loop cable tie included
  • Förmonterad med skyddskåpor för enkel installation
754,99 € EUR exkl. moms
943,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Detta serverrack tillhandahåller 12U  lagringsutrymme i ett elegant, säkert skåp för lagring av standard 19 tums rackmonterade enheter som exempelvis Dell, HP och IBM-servrar, tillsammans med telekommunikations- och A/V-utrustning. Racket är kompatibel med EIA-310-kompatibel utrustning och stöder en sammanlagd lastkapacitet på 450 kg.

Problemfri utrustningsinstallation

Detta rack innehåller en mängd funktioner som gör att du enkelt kan integrera en mängd utrustning. Med justerbara monteringsskenor kan du enkelt ändra skendjup från 76,2 mm upp till 780 mm för att säkerställa kompatibilitet med din vanliga rackmonterade utrustning. Det extra djupet ger också stöd för extra kabel- och strömhantering bakom utrustningen. För problemfri kabelhantering har detta rack en 3 meters rulle med krok-och-ögla-kabelband som gör det enkelt att hålla ordning på dina kablar genom att binda ihop dem eller fästa dem på racket. Det självfästande tyget kan klippas till rätt storlek vilket ger en smal lösning för kablarna i all rackmonterad utrustning.

Racket har hål med skydd på ovansidan och golvpaneler som gör det enkelt att föra kablar till insidan och utsidan av skåpet, för en diskret kabelläggning. Racket har också jordskor som gör att du kan jorda utrustningen för extra skydd. Racket innehåller även en 1U-hylla som ger dig en stabil yta att placera utrustning som inte är rack-monterbar på eller för förvaring av dina verktyg.

För att möjliggöra en problemfri driftsättning, levereras racket färdigmonterat.

Skydda din utrustning

För att skydda din rackmonterad utrustning på ett säkert sätt har detta rack låsbara gallerdörrar på fram- och baksida. Gallerdörrarna ser bra ut i alla serverrummen och bidrar till en bra passiv kylning. Dörrarna är också vändbara, vilket ger dig frihet att välja på vilken sida av racket dörren ska öppnas, för att passa utrymmeskraven i ditt serverrum.

Racket har även löstagbara sidopaneler med oberoende snabblås som gör att du enkelt kan få tillgång till utrustningen, men ändå hålla den säker.

Maximal manövrerbarhet med medföljande hjul

Skåpet har hjul för problemfri tillgång till bakmonterad utrustning samtidigt som det gör att du enkelt kan flytta den i kontoret, studion eller serverrummet. Bredden och höjden på hyllan får dessutom plats genom standard dörröppningar så att du kan rulla serverhyllan till olika rum.

RK1233BKM täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Installera i teknikbutiker och reparationscentra som har begränsat med utrymme men som vanligtvis har monterbar utrustning som kräver säkerhet

Installera rackmonterade servrar, switchar, nätverksutrustning och skåpkonsoler

Installera rackmonterad audio/videoutrustning för sändning i redigeringsrummet eller TV-studion

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails Ja
Adjustable Size of Built-in Leveling Feet 100 mm [3.94 in]
Back Door Key Lock Ja
Back Door Reversible and/or Removable Reversible
Löstagbar
Bakre dörr Stålnät
Fläkt(ar) Nej
Flaktar 4 - 120 mm
Främre dörr Stålnät
Front Door Reversible and/or Removable Reversible
Löstagbar
Hjul Medföljer
Hylltyp 4 stag
Industristandarder DIN41491 Part I
EIA RS310-D
IEC297-2
Ladder Offset 86 mm [3.4 in]
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 50 - M6
Nyckellås Ja
Ramtyp Inneslutet skåp
Side Panel(s) Key Lock Ja
Side Panels Reversible and/or Removable Reversible
Löstagbar
Löstagbar
Sidopaneler Stålnät
Tools Included Nej
U Markings Ja
U-höjd 12U
Väggmonterbar Nej
Prestanda
Weight Capacity (Stationary) 450 kg [994.5 lb]
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Inklusive CABSHELFV1U och 2 par nycklar
Utseende
Färg Svart
Höjd med hjul 71.5 cm [28.1 in]
Inre bredd 595 mm [23.4 in]
Inre djup 85.2 cm [33.5 in]
Kabinettjocklek 1.7 mm [0.1 in]
Kabinettyp Stål
Maximalt monteringsdjup 778 mm [30.6 in]
Minsta monteringsdjup 76 mm [3 in]
Produktbredd 600 mm [23.6 in]
Produkthöjd 637 mm [25.1 in]
Produktlängd 853 mm [33.6 in]
Produktvikt 50.8 kg [112.3 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 56.2 kg [124.3 lb]
Platt paket Nej
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1U fast hyllplan
1 - 3 m, krok och ögla
1 - Kapslingsskåp
2 - dörrnycklar
2 - nycklar till sidopanel
48 - Korgmuttrar
48 - monteringsskruvar

Certifikat

Tillbehör