StarTech.com

Väggmonteringsfäste för kort rackmonterbar utrustning - solitt stål - 12U

Montera utrustning som är upp till 30,5 cm djup, som till exempel patchpaneler eller nätverksswitchar, till väggen

Produkt ID: WALLMNT12

  • Förbättra effektiviteten på kontoret eller i serverrummet genom att montera kort utrustning till väggen
  • Stabil installation av viktig utrustning med design i solitt stål
  • Problemfri setup med väggmonteringshål placerade 40,6 cm ifrån varandra för att matcha standard ramverk för gipsväggar
Visa mer
  • Korgmuttrar och skruvar medföljer
  • Bakre åtkomstpanel för kabelhantering
  • 12U väggmonterbar design
134,99 € EUR exkl. moms
168,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Detta väggmonterbara fäste ger utrymme på 12U för montering av kort rackmonterbar utrustning som är 30,5 cm djup eller kortare till väggen, som till exempel patchpaneler eller nätverksswitchar.

Förbättra effektiviteten och tillgängligheten för din arbetsyta

12U racket optimerar din arbetsyta genom att effektivt montera din korta utrustning på väggen istället för att ta upp skrivbordsyta eller användbar annan yta. Det är perfekt för din SoHo-miljö (small office, home office) eller serverrum eftersom det inte tar upp någon golvyta. 

Garantera en säker och problemfri installation

Väggracket är tillverkat av solitt stål för att garantera en stabil och säker monteringslösning för din viktiga utrustning.  Och eftersom det väggmonterbara rackets monteringshål är placerade 40,6 cm ifrån varandra matchar de exakt ett standard ramverk för gipsväggar för att garantera enkel och säker förankring i väggen. Racket har även en bakre åtkomstpanel som kan användas för att enkelt dra kablar till racket.

Korgmuttrar och skruvar medföljer väggmonteringsfästet för att bespara dig problemet med att hitta separat monteringshårdvara.

Om du letar efter en tunnare monteringslösning med färre rackenheter har StarTech.com även ett 6U väggmonteringsfäste och ett 8U väggmonteringsfäste.

WALLMNT12 täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Montera utrustning som är upp till 30,5 cm djup på väggen

Organisera kablar eller utrustning i din nätverksgarderob, kabelgarderob, backoffice eller IDF

Spara plats i ditt SoHo (small office, home office) eller serverrum genom att montera utrustning till väggen istället för att ta upp plats på golvet

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Adjustable Mounting Rails Nej
Fläkt(ar) Nej
Främre dörr Öppen
Hjul Nej
Hylltyp 2 stag
Industristandarder EIA-310-D
Kabelhantering Nej
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 36 - M5
Ramtyp Öppen ram
Tools Included Nej
U Markings Nej
U-höjd 12U
Väggmonterbar Ja
Prestanda
Weight Capacity (Stationary) 56.7 kg [125.3 lb]
Utseende
Extern bredd 499 mm [19.6 in]
Extern höjd 541 mm [21.3 in]
Externt djup 350 mm [13.8 in]
Färg Svart
Inre bredd 492 mm [19.4 in]
Inre djup 343 mm [13.5 in]
Inre höjd 520.7 mm [20.5 in]
Kabinettjocklek 2 mm [0.1 in]
Kabinettyp Stål
Minsta monteringsdjup 350 mm [13.8 in]
Produktbredd 499 mm [19.6 in]
Produkthöjd 541 mm [21.3 in]
Produktlängd 350 mm [13.8 in]
Produktvikt 1 kg [2.2 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1 kg [2.2 lb]
Platt paket Nej
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - väggmonteringsfäste
36 - M5 korgmuttrar
36 - M5-skruvar med brickor
1 - M6 K-mutter
6 - träskruvar
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

6U 12
WALLMOUNT6
6U 12" djupt väggmonteringsfäste för patchpanel

Montera nätverksutrustning och grunda hyllmonteringsenheter med denna 6U väggmonteringsbara hylla

66,99 € exkl. moms
83,74 € inkl. moms
Väggmonteringsfäste för kort rackmonterbar utrustning - solitt stål - 8U
WALLMOUNT8
Väggmonteringsfäste för kort rackmonterbar utrustning - solitt stål - 8U

Montera utrustning som är upp till 30,5 cm djup, som till exempel patchpaneler eller nätverksswitchar, till väggen

96,99 € exkl. moms
121,24 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer

Vanliga frågor

Before You Buy

If a server rack accessory is listed on a server rack's product page under the Accessories tab, it will fit in the server rack.

Server racks offered by StarTech.com have an industry standard width of 19 inches, but can have varying height and depth. The mounting depth is important when you choose a shelf to be used as an accessory. Shelves that mount on all four corners of a server rack, such as 4-post server racks and cabinet server racks, will all have a maximum mounting depth.  Many of these server racks and shelves are adjustable, which means that there will be a minimum and maximum mounting depth. This information can be found on individual product pages under the Technical Specifications tab. It is important that the depth of the shelf is compatible with the server rack's minimum and maximum mounting depths so that it can be mounted. If a shelf only mounts on the front on a server rack, the mounting depth is not relevant as long as there is enough clearance behind the mounting point to accommodate the full depth of the shelf.