StarTech.com

15U väggmonterat serverrack - 12-tums (30,4 cm) djup

Produkt ID: RK15WALLO

  • Spara utrymme genom att montera din utrustning på väggen
  • Lättinstallerat med monteringshål 40,6 cm isär för standardväggreglar
  • Levereras i platt paket för billig transport
  • Utrustningen kyls passivt via den öppna ramkonstruktionen
206,99 € EUR exkl. moms
258,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Frigör plats och organisera med det här öppna väggracket för 15U-lagring. Racket tål upp till 90 kilos belastning.

Lättinstallerat

Nätverksracket är bara 30,4 cm djupt och perfekt för begränsade utrymmen. Racket är lättmonterat med monteringshål på 40,6 cm avstånd för att passa i stort sett alla väggramar med standardreglar. Tack vare plattförpackningen är väggracket billigt och lätt att transportera.

Frigör utrymme

Montera öppningsramstället där utrymmet är begränsat, (på en serverrumsvägg, på kontoret eller över en dörröppning) för att frigöra arbetsyta och få bättre tillgång till din utrustning.

Håll din utrustning kyld och lättillgänglig

Serverracket kyler din utrustning passivt tack vare den öppna ramen. Dessutom sparar tid och underlättar den öppna ramen åtkomst och inställningar av din utrustning för maximerad produktivitet.

RK15WALLO täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Perfekt för att installera nätverksswitchar så att de inte är i vägen eller på väggen på ett filialkontor, i en lagerbyggnad eller på en stormarknad

Montera ljud-/videosändnings- eller distribueringskomponenter

Perfekt för små till medelstora företag som behöver små racklösningar på olika ställen inom organisationen

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
Adjustable Mounting Rails Nej
Fläkt(ar) Nej
Hylltyp 2 stag
Industristandarder EIA-310-D
Kabelhantering Nej
Ladder Offset 10 mm [0.4 in]
Ladder Type G-Shape
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 60 - M6
Ramtyp Öppen ram
Style Väggmontering
U Markings Ja
U-höjd 15U
Väggmonterbar Ja
Prestanda
Weight Capacity (Stationary) 90 kg [198.9 lb]
Utseende
Extern bredd 50.5 cm [19.9 in]
Extern höjd 77.5 cm [30.5 in]
Externt djup 310 mm [12.2 in]
Inre bredd 46.5 cm [18.3 in]
Inre djup 29.2 cm [11.5 in]
Inre höjd 66.8 cm [26.3 in]
Maximalt monteringsdjup 30.5 cm [12 in]
Produktbredd 50.5 cm [19.9 in]
Produkthöjd 77.5 cm [30.5 in]
Produktlängd 31 cm [12.2 in]
Produktvikt 9.7 kg [21.4 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 11.7 kg [25.7 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 60 - M6 skruvar
60 - M6 korgmuttrar
60 - Brickor
16 - monteringsskruvar
2 - vertikala skenor
2 - horisontella fästen
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

12U Väggmonterat serverrack - 12-tums (30,4 cm) djup
RK12WALLO
12U Väggmonterat serverrack - 12-tums (30,4 cm) djup

Väggmontera din server- eller nätverksutrustning med detta 12U väggrack

187,99 € exkl. moms
234,99 € inkl. moms
15U väggmonterat serverrack - 12-20 tums djup
RK15WALLOA
15U väggmonterat serverrack - 12-20 tums djup

Väggmontera din server- eller nätverksutrustning med detta justerbara 15U väggrack med öppen ram

258,99 € exkl. moms
323,74 € inkl. moms
8U Sideways Wall-Mount Rack for Servers
RK819SIDEM
8U Sideways Wall-Mount Rack for Servers

Mount your server and networking equipment to the wall, with side mounting for hassle-free access to rear cabling

488,99 € exkl. moms
611,24 € inkl. moms
8U väggmonterbar utrustningshylla med öppna ramar - Justerbart djup
RK812WALLOA
8U väggmonterbar utrustningshylla med öppna ramar - Justerbart djup

Montera din nätverks- och telekommunikationsutrustning med fördelarna med justerbart djup

228,99 € exkl. moms
286,24 € inkl. moms
12U Sideways Wall-Mount Rack for Servers
RK1219SIDEM
12U Sideways Wall-Mount Rack for Servers

Wall Mount your Server or Networking Equipment Sideways, for Easy Access

527,99 € exkl. moms
659,99 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer