StarTech.com

Serverskåp - 31 tum (78 cm) djupt kabinett - 24U

Förvara servrar, nätverk och telekommunikationsutrustning på ett säkert sätt i detta 24U-server- eller nätverkskabinett

Produkt ID: RK2433BKM

  • Enkel installation av rackmonterad utrustning
  • Säkrar din rackmonterade utrustning med låsbara dörrar
  • Håll din utrustning på optimal temperatur med passiv kylning
Visa mer
  • Montera utrustning höst upp på racket med en takpanel med fyrkantiga ventilationshål som är kompatibla med korgmuttrar
  • Monteringshål på framsidan och sidorna för att passa olika utrustningar
  • 1U shelf and hook-and-loop cable tie included
1 114,99 € EUR exkl. moms
1 393,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
Bakre dörr Stålnät
Främre dörr Stålnät
Främre dörrfunktioner Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar främre dörr
Hylltyp 4 stag
Industristandarder EIA/ECA-310-E
Kylningsalternativ Fyra tillvalsfläktar: 120 mm
Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)
Profil monteringsskenor L-Shape
Ramtyp Inneslutet skåp
Side Panel Features Säkert nyckellås med avtagbara sidopaneler
Sidopaneler Stålnät
Specialfunktioner Justerbara monteringsrännor
Inbyggd kabelhantering
Hjul (medföljer)
Jordningsklack(ar)
Nivåfötter
Ships Fully Assembled
U-markeringar
U-höjd 24U
Väggmonterbar Nej
Prestanda
Weight Capacity (Stationary) 450 kg [994.5 lb]
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Inklusive CABSHELFV1U och 2 par nycklar
Utseende
Bakre dörrfunktioner Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar bakre dörr
Färg Svart
Product Measurements
Höjd med hjul 123.6 cm [48.7 in]
Inre bredd 60 cm [23.6 in]
Inre djup 84.8 cm [33.4 in]
Maximalt monteringsdjup 76.2 cm [30 in]
Minsta monteringsdjup 6.4 cm [2.5 in]
Produktbredd 60 cm [23.6 in]
Produkthöjd 117.2 cm [46.1 in]
Produktlängd 85.2 cm [33.5 in]
Produktvikt 65.3 kg [144.4 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 73.5 kg [162.4 lb]
Package Height 1.4 m [4.5 ft]
Package Length 90.8 cm [35.7 in]
Package Width 63.9 cm [25.2 in]
Platt paket (montering krävs) Nej
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1U fast hyllplan
1 - 3 m, krok och ögla
1 - Kapslingsskåp
100 - M6 korgmuttrar
100 - M6 skruvar
2 - dörrnycklar
2 - nycklar till sidopanel

Certifikat

Tillbehör