StarTech.com

25U serverhylla med justerbart djup, öppen ram, 4 stolpar, hjul/nivåfötter och kabelhanteringskrokar

Lagra servrar och nätverks- och telekommunikationsutrustning i en justerbar 25U hylla med öppen ram

Produkt ID: 4POSTRACK25U

  • 25U med öppen ram
  • Justerbart monteringsdjup från 22 - 40 tums
  • Stöder statisk belastning på 544 kg
Visa mer
  • Lättlästa markeringar för hyllenhet (U) och djupjustering
  • Hjul, nivåfötter och kabelhanteringskrokar medföljer
  • Förborrade hål för att säkra hyllan direkt till golvet
  • Enkel att bygga
  • Platt paket för enkel transport
369,99 € EUR exkl. moms
462,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

4POSTRACK25U 25U serverhyllan låter dig lagra servrar och nätverks- och telekommunikationsutrustning i en stabil hylla med justerbart djup och öppen ram.

25U hyllan är enkel att använda med lättlästa markeringar för både hyllenheter (U) och djup och stor justeringsmöjlighet (22 - 40 tums) i djupled som gör det enkelt att justera hyllan till din utrustning.

Denna hållbara hylla med 4 stolpar stöder statisk belastning på upp till 544 kg och är kompatibel med flera industristandarder (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) för en universell design som passar det mesta inom hyllutrustning.

För en komplett lösning för serverförvaring som besparar dig tid och pengar har hyllan även valfria tillbehör som till exempel hjul, nivåfötter och kabelhanteringskrokar. Basen är även förborrad för att kunna säkra hyllan till golvet vid behov och ger dig extra stabilitet för att bättre passa din omgivning.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Montera din utrustning enkelt med tydligt markerade hyllenheter (U) och djup
  • Anpassa enkelt hyllan till din utrustning med justerbart djup
  • Anpassa hyllan till din omgivning med de medföljande tillbehören

Användning

Hållbar lagring för hyllmonterade servrar, KVM-switchar och nätverksutrustning

Lämplig för hyllmonterad utrustning när säkerhet på hyllnivå inte behövs

Hyllmontering av A/V-utrustning i en radio- eller TV-studio

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Adjustable Mounting Rails Ja
Adjustable Size of Built-in Leveling Feet 100 mm [3.94 in]
Fläkt(ar) Nej
Hjul Medföljer
Hylltyp 4 stag
Industristandarder EIA-310-D
Kabelhantering Ja Hooks
Ladder Offset 15 mm [0.6 in]
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 32 - M6
Ramtyp Öppen ram
Style Floor-Standing
Tools Included Ja
U Markings Ja
U-höjd 25U
Väggmonterbar Nej
Prestanda
Weight Capacity (Stationary) 544.3 kg [1202.9 lb]
Utseende
Färg Svart
Höjd med hjul 1290 mm [50.8 in]
Inre höjd 1115.8 mm [43.9 in]
Kabinettjocklek 2 mm [0.1 in]
Kabinettyp Stål
Maximalt monteringsdjup 1017 mm [40 in]
Minsta monteringsdjup 560 mm [22 in]
Produktbredd 604 mm [23.8 in]
Produkthöjd 1213 mm [47.8 in]
Produktlängd 1048 mm [41.3 in]
Produktvikt 27.9 kg [61.8 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 33.7 kg [74.6 lb]
Platt paket Ja
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 2 - Vänster vertikal skena
2 - Höger vertikal skena
2 - Basfäste
8 - Hörnsektion
4 - Mittsektion
2 - Toppfäste
48 - M8 bult
48 - M8 bricka
1 - M8 skiftnyckel (13 mm)
1 - M6 skiftnyckel (10 mm)
1 - Stjärnskruvmejsel
32 - M6 korgmutter
32 - Konisk PVC-bricka
32 - M6 Phillips-skruv
12 - Kabelhanteringskrok
12 - Monteringsskruv för krok
4 - Hjul
4 - Nivåfötter
16 - M6 skruv
16 - Platt M6-bricka
16 - M6 flänsmutter
4 - Jordkablar

Certifikat

Relaterade produkter

42U serverskåp med justerbart djup, öppen ram och 4 stolpar - Platt paket med hjul, nivåfötter och kabelhanteringskrokar
4POSTRACK42
42U serverskåp med justerbart djup, öppen ram och 4 stolpar - Platt paket med hjul, nivåfötter och kabelhanteringskrokar

Lagra servrar och nätverks- och telekommunikationsutrustning i ett justerbart 42U rack med öppen ram

416,99 € exkl. moms
521,24 € inkl. moms
12U serverhylla med justerbart djup, öppen ram, 4 stolpar, hjul/nivåfötter och kabelhanteringskrokar
4POSTRACK12U
12U serverhylla med justerbart djup, öppen ram, 4 stolpar, hjul/nivåfötter och kabelhanteringskrokar

Lagra servrar och nätverks- och telekommunikationsutrustning i en justerbar 12U hylla med öppen ram

315,99 € exkl. moms
394,99 € inkl. moms
25U 36
RK2536BKF
25U 36" nedmonterbart serverskåp med hjul

25U säkert serverskåp som är enkelt att transportera och monteras ihop snabbt

1 124,99 € exkl. moms
1 406,24 € inkl. moms

Tillbehör