StarTech.com

6U 12" djupt väggmonteringsfäste för patchpanel

Montera nätverksutrustning och grunda hyllmonteringsenheter med denna 6U väggmonteringsbara hylla

Produkt ID: WALLMOUNT6

  • Stabil kallvalsad stålkonstruktion
  • 6U hyllhöjd
  • 20 kilos viktkapacitet
66,99 € EUR exkl. moms
83,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails Nej
Fläkt(ar) Nej
Främre dörr Öppen
Hjul Nej
Hylltyp 2 stag
Industristandarder EIA-310-D
Kabelhantering Nej
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 12 - M6
Ramtyp Öppen ram
Tools Included Nej
U Markings Ja
U-höjd 6U
Väggmonterbar Ja
Prestanda
Weight Capacity (Stationary) 20 kg [44.2 lb]
Utseende
Färg Svart
Inre bredd 495 mm [19.5 in]
Inre djup 348 mm [13.7 in]
Kabinettjocklek 2 mm [0.1 in]
Kabinettyp Stål
Produktbredd 498 mm [19.6 in]
Produkthöjd 273 mm [10.7 in]
Produktlängd 351 mm [13.8 in]
Produktvikt 2.9 kg [6.4 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2 kg [4.4 lb]
Platt paket (montering krävs) Nej
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 6U hylla med väggmontering
1 - Samla monteringsverktyg för skruvar/muttrar
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Väggmonteringsfäste för kort rackmonterbar utrustning - solitt stål - 12U
WALLMNT12
Väggmonteringsfäste för kort rackmonterbar utrustning - solitt stål - 12U

Montera utrustning som är upp till 30,5 cm djup, som till exempel patchpaneler eller nätverksswitchar, till väggen

134,99 € exkl. moms
168,74 € inkl. moms
Väggmonteringsfäste för kort rackmonterbar utrustning - solitt stål - 8U
WALLMOUNT8
Väggmonteringsfäste för kort rackmonterbar utrustning - solitt stål - 8U

Montera utrustning som är upp till 30,5 cm djup, som till exempel patchpaneler eller nätverksswitchar, till väggen

96,99 € exkl. moms
121,24 € inkl. moms

Tillbehör