StarTech.com

9U väggmonterat serverrackskåp - upp till 20,8 tum (52,8 cm) djupt

Use this wall mount network cabinet to mount your server or networking equipment to the wall

Produkt ID: RK920WALM

  • Spara plats genom väggmontering av dina servrar eller nätverksutrustning
  • Lätt installation av utrustningen med medföljande monteringsmaterial
  • Säkra din viktiga utrustning med ett låsbart skåp
Visa mer
  • Maximal anpassning genom att växla monteringsskenorna mellan fyrkantiga korgmutterhål eller gängade 12-24-hål
  • 1U hylla och krok-och-ögla-kabelband medföljer
410,99 € EUR exkl. moms
513,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Montera EIA-310-kompatibel utrustning på väggen med det här 9U server- eller nätverksrackskåpet. Infattningen har justerbart monteringsdjup från 3 till 20,8 tum (7,6 till 52,8 cm) för att garantera en säker förvaringslösning för din väggmonterade utrustning.

För säker och stadig montering av tung utrustning har det här racket 4 stolpar med stöd för en sammanlagd vikt av upp till 90 kg per U, mer än rack med bara 2 stolpar.

Spara plats i kontoret eller i serverrummet

Spara värdefull golvyta med ett väggmonterat skåp. Väggmonteringen är idealisk för att spara utrymme i klassrummet, butiken, serverrummet eller kontoret. Racket innehåller även en 1U-hylla som ger dig en stabil yta att placera utrustning som inte är rack-monterbar på eller för förvaring av dina verktyg.

Enkel installation av dina servrar och din nätverksutrustning.

Enkel installation av nätverksutrustning med det här väggmonterade nätverksracket med medföljande korgmuttrar och monteringsskruvar. Racket levereras komplett med alla rackskruvar och korgmuttrar som krävs för montering vilket sparar tid och utgifter. 9U-server- eller nätverksskåpet har en borttagbar och vändbar främre dörr och borttagbara sidopaneler med oberoende lås- och snabbutlösningsmekanismer för enkel åtkomst till din utrustning. Varje dörr och panel på detta rack har dessutom oberoende lås som garanterar utrustningens säkerhet.

För problemfri kabelhantering har detta rack en 3 meters rulle med krok-och-ögla-kabelband som gör det enkelt att hålla ordning på dina kablar genom att binda ihop dem eller binda fast dem på racket. Det självfästande tyget kan klippas till rätt storlek vilket ger en smal lösning för kablarna i all rackmonterad utrustning.

Skydda din utrustning

Serverrackskåpets alla dörrar i kraftigt stål är låsbara. För problemfri installation av utrustning kan rackets monteringsskenor ändras för användning med fyrkantiga hål och korgmuttrar eller gängade skenor.

Serverracket/-skåpet ger passiv kylning för att försäkra att utrustningen kör på optimal temperatur. Gallerdörrarna och de ventilerade över- och underpanelerna garanterar maximalt luftflöde.

Enkel och säker väggmontering med vägreglar tack vare rackets monteringshål placerade 40 cm isär.

RK920WALM täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Väggmontera din server eller nätverksutrustning på väggen i begränsade utrymmen såsom skyltfönster i teknikbutiker eller reparationscenter

Installera på ditt lilla kontor där det är svårt att få plats med ett rack i full storlek

Organisera kablar eller utrustning i din nätverksgarderob, kabelgarderob, backoffice eller IDF

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails Ja
Fläkt(ar) Valfri
Flaktar 4 - 120 mm
Främre dörr Stålnät
Front Door Reversible and/or Removable Löstagbar
Reversible
Hjul Nej
Hylltyp 4 stag
Industristandarder EIA-310-D
Ladder Type L-Shape
Monteringsalternativ Väggmontering
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 36 - 12-24
Nyckellås Ja
Ramtyp Inneslutet skåp
Side Panel(s) Key Lock Ja
Side Panels Reversible and/or Removable Reversible
Löstagbar
Sidopaneler Stålnät
Style Väggmontering
Tools Included Nej
U Markings Ja
U-höjd 9U
Väggmonterbar Ja
Prestanda
Weight Capacity (Stationary) 90 kg [198.9 lb]
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Inklusive CABSHELFV1U och 2 par nycklar
Utseende
Färg Svart
Inre bredd 602 mm [23.7 in]
Inre djup 54.7 cm [21.5 in]
Inre höjd 400 mm [15.7 in]
Kabinettjocklek 2 mm [0.1 in]
Kabinettyp Stål
Maximalt monteringsdjup 480 mm [18.9 in]
Minsta monteringsdjup 60 mm [2.4 in]
Produktbredd 600 mm [23.6 in]
Produkthöjd 505 mm [19.9 in]
Produktlängd 550 mm [21.7 in]
Produktvikt 21 kg [46.4 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 22 kg [48.6 lb]
Platt paket (montering krävs) Nej
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - väggmonteringsinfattning
1 - 1U hylla
1 - rulle med krok-och-ögla-fästanordning
36 - 12-24 korgmuttrar
36 - 12-24 skruvar
2 - dörrnycklar
2 - nycklar till sidopanel
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

8U Väggmonteringsrack med öppna ramar för utrustning – 12 tum djup
RK812WALLO
8U Väggmonteringsrack med öppna ramar för utrustning – 12 tum djup

Montera dina servrar, nätverk och telekommunikationsutrustning på detta 8U-väggmonteringsrack med öppna ramar

161,99 € exkl. moms
202,49 € inkl. moms
12U Adjustable 4 Post Server Equipment Open Frame Rack Cabinet
4POSTRACK12
12U Adjustable 4 Post Server Equipment Open Frame Rack Cabinet

Store your servers, network and telecommunications equipment in this 12U open-frame rack

407,99 € exkl. moms
509,99 € inkl. moms
6U 12
WALLMOUNT6
6U 12" djupt väggmonteringsfäste för patchpanel

Montera nätverksutrustning och grunda hyllmonteringsenheter med denna 6U väggmonteringsbara hylla

66,99 € exkl. moms
83,74 € inkl. moms
4U 19in Hinged Wall Mounting Bracket for Patch Panels
WALLMOUNTH4
4U 19in Hinged Wall Mounting Bracket for Patch Panels

Wall mount a patch panel or network switch while providing hinged access to the back of the device(s)

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
4U 19
RK419WALLV
4U 19" vertikalt rackfäste i stål för väggmontering av utrustning

Montera server-, nätverks- eller telekommunikationsutrustning vertikalt med denna 4U väggmonterbara hylla

100,99 € exkl. moms
126,24 € inkl. moms
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket

Mount server, network or telecommunications devices vertically with this 3U wall-mountable rack

79,99 € exkl. moms
99,99 € inkl. moms
2U 19in Hinged Wall Mount Bracket for Patch Panels
WALLMOUNTH2
2U 19in Hinged Wall Mount Bracket for Patch Panels

Wall mount a patch panel or network switch while providing hinged access to the back of the device(s)

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
2U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK219WALLV
2U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket

Mount a server, network or telecommunications device vertically with this 2U wall-mountable rack

66,99 € exkl. moms
83,74 € inkl. moms
1U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK119WALLV
1U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket

Mount a server, network or telecommunications device vertically with this 1U wall-mountable rack

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms
1U 19in Hinged Wall Mounting Bracket for Patch Panels
WALLMOUNTH1
1U 19in Hinged Wall Mounting Bracket for Patch Panels

Wall mount a patch panel or network switch while providing hinged access to the back of the device

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
22U 36
RK2236BKF
22U 36" nedmonterbart serverskåp med hjul

Förvara dina servrar och din nätverks- och telekommunikationsutrustning säkert i denna 22U-hylla av solitt stål

998,99 € exkl. moms
1 248,74 € inkl. moms
25U serverskåp med justerbart djup, öppen ram och 4 stolpar
4POSTRACK25
25U serverskåp med justerbart djup, öppen ram och 4 stolpar

Lagra servrar och nätverks- och telekommunikationsutrustning i denna 25U rack med öppen ram

587,99 € exkl. moms
734,99 € inkl. moms
12U väggmonterat serverrackskåp -  24 tum (60,9 cm) djupt skåp - med gångjärnsupphängning
RK1224WALHM
12U väggmonterat serverrackskåp - 24 tum (60,9 cm) djupt skåp - med gångjärnsupphängning

Väggmontera din server eller nätverksutrustning med det här gångjärnsupphängda skåpet för enkel åtkomst

601,99 € exkl. moms
752,49 € inkl. moms
12U väggmonterat serverrackskåp - 32 tum (81,2 cm) djupt - gångjärnsupphängning
RK1232WALHM
12U väggmonterat serverrackskåp - 32 tum (81,2 cm) djupt - gångjärnsupphängning

Use this wall mount network cabinet to mount your server or networking equipment to the wall with a hinged enclosure for easy access

738,99 € exkl. moms
923,74 € inkl. moms
15U väggmonterat serverrackskåp - 20 tum (50,8 cm) djupt - gångjärnsupphängning
RK1520WALHM
15U väggmonterat serverrackskåp - 20 tum (50,8 cm) djupt - gångjärnsupphängning

Use this wall mount network cabinet to mount your server or networking equipment to the wall with a hinged enclosure for easy access

584,99 € exkl. moms
731,24 € inkl. moms
26U väggmonterat serverrackskåp - 20 tum (50,8 cm) djupt - gångjärnsupphängning
RK2620WALHM
26U väggmonterat serverrackskåp - 20 tum (50,8 cm) djupt - gångjärnsupphängning

Väggmontera din server eller nätverksutrustning med det här gångjärnsupphängda skåpet för enkel åtkomst

1 029,99 € exkl. moms
1 287,49 € inkl. moms
12U väggmonterat serverrackskåp - upp till 17 tum (43,1 cm) djupt - gångjärnsupphängning
RK12WALHM
12U väggmonterat serverrackskåp - upp till 17 tum (43,1 cm) djupt - gångjärnsupphängning

Ventilerat och låsbart skåp för säker väggmontering av servrar, nätverksutrustning och telekomutrustning

472,99 € exkl. moms
591,24 € inkl. moms

Tillbehör