StarTech.com

1U hyllmonterad USB KVM-switch med 4 portar och OSD

Kontrollera upp till 4 VGA- och USB-datorer från en enda uppsättning av tangentbord, mus och skärm

Produkt ID: SV431DUSBU

  • OS-oberoende - Ingen mjukvara eller drivrutin behövs
  • Auto Scan-funktionen väljer automatiskt datorn sekventiellt
  • Växling med knapp på frontpanelen och genvägskommandon ger enkel datoråtkomst
Visa mer
  • Identifierar och väljer datorer baserat på namnen som tilldelats via OSD
  • USB konsolanslutningar
  • Döp om anslutna datorer för enkel identifiering
  • OSD-säkerhet lösenordsskyddar varje dator
  • Systemkonfiguration med plug-and-play
  • Stabila 1U-chassin helt i metall för tuffa miljöer och platsbesparande skåp
  • Stödda bredbildsupplösningar: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
  • Stödda 4: 3-upplösningar: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
248,99 € EUR exkl. moms
311,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Audio Nej
Flera skärmar 1
Hyllmonterbar Valfri
Kedjekoppling Ja
KVM-portar 4
Medföljande kablar Nej
PC-gränssnitt USB
PC-videotyp VGA
Prestanda
DVI-stöd Nej
Hot-Key Selection Ja
IP-kontroll Nej
Maximal analog upplösning 1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Maximalt antal användare 1
Medeltid mellan fel (MTBF) 143000 hours
Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter Ja
Stöd för portval Tryckknapp, genvägskommandon och OSD (visning på skärmen)
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Värdkontakter 4 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Grön – ström
4 - Grön - Dator online
4 - Röd – vald dator
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.2A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 5.4
Utspänning 9 DC
Utström 0.6A
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 80% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 22 cm [8.7 in]
Produktdjup 130 mm [5.1 in]
Produkthöjd 4.3 cm [1.7 in]
Produktvikt 957 g [33.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.6 kg [3.5 lb]
Package Height 89 mm [3.5 in]
Package Length 21.5 cm [8.5 in]
Package Width 41.1 cm [16.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - KVM-switch med 4 portar
4 - möbeltassar
1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Tillbehör