StarTech.com

2 Port USB HDMI Cable KVM Switch with Audio and Remote Switch – USB Powered

Control two HDMI®, USB equipped PCs with a single monitor, keyboard, mouse and audio peripheral set

Produkt ID: SV211HDUA

  • Supports HD resolutions (1080p - 1920x1200)
  • Switch PCs via push-button, hot-keys or switching software
  • Space-saving design, minimal footprint
Visa mer
  • Integrated KVM cables and remote switch
  • Switching software supports PC and Mac® platforms
  • USB Powered - No external power adapter required
  • Independent audio/mic switching for uninterrupted audio
  • Analog (3.5mm) and HDMI audio supported
  • Supports hot-plugging
  • Remote switch on 1.5m (5ft.) cable
118,99 € EUR exkl. moms
148,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
Flera skärmar 1
Hyllmonterbar Nej
Industristandarder HDCP
Kedjekoppling Nej
KVM-portar 2
Medföljande kablar Ja
PC-gränssnitt USB
PC-videotyp HDMI
Prestanda
Audio-specifikationer 3.5mm and HDMI audio supported
Hot-Key Selection Ja
IP-kontroll Nej
Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter Nej
Stöd för portval Tryckknapp, genvägskommandon och mjukvara
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 1 - HDMI (19-stifts) Hona
2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Värdkontakter 1 - HDMI (19-stifts) Hane
1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS 10.6 till 10.9
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. OS Compatibility refers to KVM software only - the KVM itself can be used without software on any platform
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - PC Selection indictor
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~90% RH Non-Condensing
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 850 mm [33.5 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 66 mm [2.6 in]
Produkthöjd 2.3 cm [0.9 in]
Produktlängd 88 mm [3.5 in]
Produktvikt 350 g [12.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 464 g [16.4 oz]
Package Height 62 mm [2.4 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 16.1 cm [6.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - KVM Switch
1 - Software CD
1 - Instruction Manual

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS 10.6 till 10.9

Certifikat

Relaterade produkter

2 Port USB DisplayPort Cable KVM Switch w/ Audio and Remote Switch - USB Powered
SV211DPUA
2 Port USB DisplayPort Cable KVM Switch w/ Audio and Remote Switch - USB Powered

Control two DisplayPort®, USB equipped PCs with a single monitor, keyboard, mouse and audio peripheral set

125,99 € exkl. moms
157,49 € inkl. moms
VGA 2 portar USB-kabel med KVM-switch - USB-driven med fjärrswitch
SV211USB
VGA 2 portar USB-kabel med KVM-switch - USB-driven med fjärrswitch

Kontrollera två VGA- och USB-utrustade datorer med en enda uppsättning av skärm, tangentbord och mus

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
VGA USB-kabel med KVM-switch, 2 portar och audio
SV215MICUSBA
VGA USB-kabel med KVM-switch, 2 portar och audio

Kontrollera 2 VGA- och USB-datorer från en konsol med den här alla-i-ett-KVM-kabeln

66,99 € exkl. moms
83,74 € inkl. moms
KM Switch Cable with File Transfer for Mac and PC - USB 2.0
SVKMS2
KM Switch Cable with File Transfer for Mac and PC - USB 2.0

Control and transfer files between two Windows® and/or Mac® systems using a single keyboard and mouse

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms