StarTech.com

KVM-enhet till USB 2.0 akutvagn-adapter för bärbara datorer

Gör om en laptop till en konsol för fjärradministrerade servrar, datorer, bankomater, kiosker och mer

Produkt ID: NOTECONS01

  • Väldigt liten och med integrerade KVM-kablar
  • Egen strömförsörjning - får sin ström från USB-anslutningen på servern
  • Multiplattformsstöd för USB och PS/2 till servern eller KVM (PS/2 endast för tangentbord)
Visa mer
  • LED-indikatorer för USB-länk, värdvideolänk och värdtangentbord/-mus-länk
  • Manuella videojusteringar för att kontrollera bildposition, skärpa och bildbrus för optimala prestandainställningar
  • Ögonblicksfunktion som låter dig ta skärmdumpar på servern, felmeddelanden och aktivitet
  • Förladdade speciella knappkommandon
  • Stöd för tangentbordsemulering för USB, PS/2 och SUN-system
  • Automatisk bildcentrering för 4x3 bilder på en bredbildsskärm
  • Automatisk videoskalning vid storleksändring av granskningsrutan från datorkonsolen (laptop) för omedelbar och automatisk kompatibilitet
  • Manuell åsidosättning av video som låter dig arbeta med äldre och industriella enheter vilket inte andra portabla konsoler gör
  • Sann synkronisering av USB-mus garanterar noggrann navigering i den anslutna servern
543,99 € EUR exkl. moms
679,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Nej
Flera skärmar 1
Hyllmonterbar Nej
Kedjekoppling Nej
KVM-portar 1
Medföljande kablar Ja
PC-gränssnitt USB och PS/2
PC-videotyp VGA
Prestanda
Hot-Key Selection Nej
IP-kontroll Nej
Maximal analog upplösning 1920x1200 @ 60Hz
Maximalt antal användare 1
Medeltid mellan fel (MTBF) 284 000 h
Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter Nej
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 1 - USB Mini-B (5-stifts) Hona Input
Värdkontakter 1 - PS/2 (6-stifts, Mini-DIN) Hane
1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 till 10.15
Linux 2.6.x till 4.11.x (Endast LTS-versioner)
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Om du interagerar med en Linux-enhet är denna adapter endast kompatibel med standard QWERTY-tangentbord med amerikansk engelska.
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Användarkonsol/USB-länk
1 - Värd/server tangentbord/mus-länk (USB, PS/2)
1 - Värd/server videolänk (VGA)
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet 80% RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 74 mm [2.9 in]
Produktdjup 115 mm [4.5 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktvikt 170 g [6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.4 kg [0.9 lb]
Package Height 16 cm [6.3 in]
Package Length 45 mm [1.8 in]
Package Width 30 cm [11.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB PS/2 KVM-konsoladapter
1 - USB-kabel
1 - USB till PS/2-adapter
1 - USB programnyckel

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 till 10.15
Linux 2.6.x till 4.11.x (Endast LTS-versioner)

Certifikat

Relaterade produkter

USB-akutvagnsadapter med filöverföring och videoinspelning
NOTECONS02
USB-akutvagnsadapter med filöverföring och videoinspelning

Bärbar KVM-konsol | VGA-video | 1920 x 1200 60Hz | Kablar medföljer

610,99 € exkl. moms
763,74 € inkl. moms
Bärbar dator-till-server-KVM-konsol med tåligt hölje
NOTECONS02X
Bärbar dator-till-server-KVM-konsol med tåligt hölje

Använd denna USB-akutvagnsadapter för att göra om din bärbara dator till en bärbar KVM-konsol för att nå servrar, bankomater och kiosker med filöverföring och videoinspelning

660,99 € exkl. moms
826,24 € inkl. moms
KVM-konsoladapter med 2 portar - bärbar dator till server
SV231USBLC
KVM-konsoladapter med 2 portar - bärbar dator till server

Gör omedelbart om din bärbara dator till en KVM-konsol med 2 portar genom att ansluta den till denna hyllmonterade akutvagnsadapter

955,99 € exkl. moms
1 194,99 € inkl. moms
KM-switchkabel med filöverföring - USB 3.0
SVUSB3DSA
KM-switchkabel med filöverföring - USB 3.0

Kontrollera och för över filer mellan två Windows-datorer med en enda uppsättning av tangentbord och mus

100,99 € exkl. moms
126,24 € inkl. moms

Tillbehör