StarTech.com

Högupplöst USB DVI Dual Link KVM-switch med 4 portar och audio

Kontrollera upp till 4 multimedia datorer med hög upplösning från en konsol

Produkt ID: SV431DVIUAHR

  • Chassi helt i metall för lång hållbarhet
  • Stödjer dubbellänkad DVI-upplösning upp till 2560 x 1600 @ 60 Hz
  • Högre upplösningar upp till 3840 x 2400 stöds vid lägre uppdateringsfrekvenser
Visa mer
  • Med integrerad USB 2.0 hubb kan du dela upp till 3 höghastighets USB-enheter mellan datorer
  • Kompatibel med alla USB-kompatibla operativsystem
  • Tryckknappar på frampanelen för enklare datorurval
  • HDCP-kompatibel
399,99 € EUR exkl. moms
499,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
Audio Ja
Flera skärmar 1
Hyllmonterbar Valfri
Kedjekoppling Nej
KVM-portar 4
Medföljande kablar Nej
PC-gränssnitt USB
PC-videotyp DVI
Prestanda
Obs. Eftersom kontakten på KVM:en är DVI-I stöder denna KVM endast digitala videosignaler och fungerar inte med analog VGA
DVI-stöd Ja - Dual Link
Hot-Key Selection Nej
IP-kontroll Nej
Maximal digital upplösning 2560x1600 @ 60Hz
Maximalt antal användare 1
Medeltid mellan fel (MTBF) 64000 hours
Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter Nej
Stöd för portval Tryckknapp
Stöd för widescreen Ja
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 1 - DVI-I (29-stifts) Hona
2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Övriga gränssnitt 2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Värdkontakter 4 - DVI-I (29-stifts) Hona
4 - USB B (4-stifts) Hona
8 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Upplösningar över 2560x1600 kan nås med en lägre uppdateringsfrekvens. Exempel 3840 x 2400 @ 30 Hz
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.4A
Kontakttyp N
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 10
Utspänning 5 DC
Utström 2A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~80 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 22 cm [8.7 in]
Produktdjup 130 mm [5.1 in]
Produkthöjd 4.4 cm [1.7 in]
Produktvikt 1.8 kg [3.9 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.2 kg [2.7 lb]
Package Height 21.4 cm [8.4 in]
Package Length 41.1 cm [16.2 in]
Package Width 95 mm [3.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Dubbellänkad DVI KVM med 4 portar
1 - Platta med gummifot
1 - Strömadapter
1 - Användarhandbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

Professionell VGA USB KVM-switch med 4 portar och hubb
SV431USB
Professionell VGA USB KVM-switch med 4 portar och hubb

Kontrollera upp till 4 PC- eller Mac®-datorer med ett enda tangentbord, en mus och en skärm och dela USB-enheter mellan alla anslutna datorer

119,99 € exkl. moms
149,99 € inkl. moms

Tillbehör