StarTech.com

DVI KVM-switch med 4 portar och USB 3.0-hubb för dubbla bildskärmar

DVI KVM-switch | TAA-kompatibel | 2560 x 1600 digital upplösning | Stereoljud

Produkt ID: SV431DL2DU3A

  • TAA-kompatibel för statliga GSA Schedule-inköp
  • Ökad produktivitet med anslutning av 2 HD-multimediaskärmar
  • Upp till 2560 x 1600 bildupplösning vid 60Hz med Dual-Link DVI-stöd
Visa mer
  • Inbyggd USB 3.0-hubb med 2 portar eliminerar behovet av att köpa in extra utrustning
  • 3,5 mm-anslutningar för mikrofon och högtalare.
824,99 € EUR exkl. moms
1 031,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
Flera skärmar 2
Hyllmonterbar Nej
Industristandarder USB 3.0
Kedjekoppling Nej
KVM-portar 4
Medföljande kablar Nej
PC-gränssnitt USB 3.0
PC-videotyp DVI
Prestanda
Audio-specifikationer Tvåkanalers stereo
Auto Scan 3, 8, 15 & 30 sekunder
DVI-stöd Ja - Dual Link
Hot-Key Selection Ja
IP-kontroll Nej
Maximal analog upplösning 2048 x 1536
Maximal digital upplösning 2560 x 1600
Maximalt antal användare 1
Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter Nej
Stöd för portval Tryckknapp och genvägskommandon
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar Minimum 640 x 480
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 2 - DVI-I (29-stifts) Hona Output
2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Hona Input
2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
2 - 3,5 mm audio Hona Output
Värdkontakter 4 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
8 - DVI-I (29-stifts) Hona Input
8 - 3,5 mm audio Hona Input
Indikatorer
LED-indikatorer 4 - Röd (Aktiv)
4 - Grön (Synk)
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.8A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 18W
Utspänning 9 DC
Utström 2A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 90 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 10 cm [3.9 in]
Produkthöjd 6.6 cm [2.6 in]
Produktlängd 25.3 cm [10 in]
Produktvikt 1.3 kg [2.9 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 300 g [10.6 oz]
Package Height 19.1 cm [7.5 in]
Package Length 26.8 cm [10.6 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - KVM-switch
1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

KVM-switch med 4 portar med dubbel VGA - USB 2.0
SV431DVGAU2A
KVM-switch med 4 portar med dubbel VGA - USB 2.0

Kontrollera fyra USB-utrustade datorer med dubbel VGA med en konsol med två skärmar och audiouppsättning

380,99 € exkl. moms
476,24 € inkl. moms
DVI USB KVM-switch med 4 portar, dubbel DVI-konsol och fyrbildsvy 4-i-1-visning
SV431DVIUAQV
DVI USB KVM-switch med 4 portar, dubbel DVI-konsol och fyrbildsvy 4-i-1-visning

Kontrollera 4 system med en enda uppsättning av tillägg, med dubbla DVI-konsolanslutningar och flera bild-i-bild-visningslägen

3 208,99 € exkl. moms
4 011,24 € inkl. moms
DVI VGA KVM-switch för dubbla skärmar USB med 4 portar, audio & USB 2.0-hubb
SV431DDVDUA
DVI VGA KVM-switch för dubbla skärmar USB med 4 portar, audio & USB 2.0-hubb

Dela ett tangentbord och en mus samt 1 VGA- och 1 DVI-skärm mellan 4 multimediadatorer

373,99 € exkl. moms
467,49 € inkl. moms
4 Port Dual DVI USB KVM Switch with Audio & USB 2.0 Hub
SV431DD2DUA
4 Port Dual DVI USB KVM Switch with Audio & USB 2.0 Hub

Share a keyboard, mouse and dual DVI displays/monitors between 4 multimedia computers

479,99 € exkl. moms
599,99 € inkl. moms
HDMI KVM-switch med 4 portar - USB 3.0 - 1080p
SV431HDU3A2
HDMI KVM-switch med 4 portar - USB 3.0 - 1080p

Kontrollera fyra HDMI-datorer med hjälp av en enda konsol med en inbyggd USB 3.0-hubb för delning av extra tillägg

504,99 € exkl. moms
631,24 € inkl. moms
4-ports HDMI KVM-switch - 4K 30 Hz - dubbel skärm
SV431DHD4KU
4-ports HDMI KVM-switch - 4K 30 Hz - dubbel skärm

Med denna 4K HDMI KVM med stöd för dubbelskärm kan du kontrollera fyra HDMI-datorer med en mus, tangentbord och dubbelskärmar upp till 4K vid 30 Hz.

895,99 € exkl. moms
1 119,99 € inkl. moms
KVM-switch för dubbla DVI-bildskärmar med audio, 2 portar & USB 2.0-hubb
SV231DD2DUA
KVM-switch för dubbla DVI-bildskärmar med audio, 2 portar & USB 2.0-hubb

Dela ett tangentbord, en mus och dubbla DVI-skärmar mellan 2 multimedia-datorer

358,99 € exkl. moms
448,74 € inkl. moms
USB DVI KVM-switch med 2 portar och DDM Fast Switching-teknik och -kablar
SV231DVIUDDM
USB DVI KVM-switch med 2 portar och DDM Fast Switching-teknik och -kablar

Kontrollera 2 DVI- och USB-utrustade datorer med en enda uppsättning av kringutrustning, med USB Dynamic Device Mapping för att undvika fördröjningar vid växling

283,99 € exkl. moms
354,99 € inkl. moms
DVI USB KVM-switch för tre skärmar med 2 portar, audio och USB 2.0-hubb
SV231TDVIUA
DVI USB KVM-switch för tre skärmar med 2 portar, audio och USB 2.0-hubb

Växla mellan två datorer med tre huvuden och dela samtidigt tre DVI-skärmar, högtalare och mikrofon, USB-tangentbord/-möss och USB 2.0-tillägg

572,99 € exkl. moms
716,24 € inkl. moms
DVI USB KVM-switch med 2 portar, audio och USB 2.0-hubb
SV231DVIUA
DVI USB KVM-switch med 2 portar, audio och USB 2.0-hubb

Dela tangentbord, mus, högtalare och en DVI-skärm mellan två multimedia-datorer

189,99 € exkl. moms
237,49 € inkl. moms
2 Port Quad Monitor Dual-Link DVI USB KVM Switch with Audio & Hub
SV231QDVIUA
2 Port Quad Monitor Dual-Link DVI USB KVM Switch with Audio & Hub

Switch between two Computers sharing four DVI displays, speakers & mic, USB Keyboard & Mouse, and USB 2.0 peripheral

689,99 € exkl. moms
862,49 € inkl. moms
Högupplöst USB DVI Dual Link KVM-switch med 2 portar och audio
SV231DVIUAHR
Högupplöst USB DVI Dual Link KVM-switch med 2 portar och audio

Kontrollera två multimediadatorer med högupplöst DVI från en enda konsol

256,99 € exkl. moms
321,24 € inkl. moms
Rackmonterad 1U DVI USB KVM-switch med 8 portar
SV831DVIU
Rackmonterad 1U DVI USB KVM-switch med 8 portar

Kontrollera upp till 8 USB-datorer med DVI- eller HDMI®-video från ett tangentbord, mus och bildskärm

987,99 € exkl. moms
1 234,99 € inkl. moms
DisplayPort KVM-switch med 4 portar - USB 3.0 - 4K 30 Hz
SV431DPU3A2
DisplayPort KVM-switch med 4 portar - USB 3.0 - 4K 30 Hz

Kontrollera fyra DP-datorer med hjälp av en enda konsol med en inbyggd USB 3.0-hubb för delning av extra tillägg

566,99 € exkl. moms
708,74 € inkl. moms
4-ports Dual DisplayPort KVM-switch - 4K 60 Hz
SV431DPDDUA2
4-ports Dual DisplayPort KVM-switch - 4K 60 Hz

Denna 4-ports Dual DisplayPort KVM-switch kombinerar dubbla 4K 60 Hz skärmar med KVM-switch-kontroll av fyra anslutna PC- och MAC-datorer

1 033,99 € exkl. moms
1 292,49 € inkl. moms
4-ports DisplayPort KVM-switch med 4K 60 Hz upplösning
SV431DPUA2
4-ports DisplayPort KVM-switch med 4K 60 Hz upplösning

DisplayPort 1.2 KVM | TAA-kompatibel | USB 2.0-hubb | Digitalt 7.1 HD-ljud

578,99 € exkl. moms
723,74 € inkl. moms
Professionell VGA USB KVM-switch med 4 portar och hubb
SV431USB
Professionell VGA USB KVM-switch med 4 portar och hubb

Kontrollera upp till 4 PC- eller Mac®-datorer med ett enda tangentbord, en mus och en skärm och dela USB-enheter mellan alla anslutna datorer

119,99 € exkl. moms
149,99 € inkl. moms
USB VGA KVM-switch med 4 portar och DDM Fast Switching-teknik och -kablar
SV431USBDDM
USB VGA KVM-switch med 4 portar och DDM Fast Switching-teknik och -kablar

Kontrollera 4 VGA- och USB-utrustade datorer med en enda uppsättning av kringutrustning, med USB Dynamic Device Mapping för att undvika fördröjningar vid växling

386,99 € exkl. moms
483,74 € inkl. moms
4-ports HDMI KVM-switch - 4K 30 Hz - dubbel skärm
SV431DHD4KU
4-ports HDMI KVM-switch - 4K 30 Hz - dubbel skärm

Med denna 4K HDMI KVM med stöd för dubbelskärm kan du kontrollera fyra HDMI-datorer med en mus, tangentbord och dubbelskärmar upp till 4K vid 30 Hz.

895,99 € exkl. moms
1 119,99 € inkl. moms
1U hyllmonterad USB KVM-switch med 4 portar och OSD
SV431DUSBU
1U hyllmonterad USB KVM-switch med 4 portar och OSD

Kontrollera upp till 4 VGA- och USB-datorer från en enda uppsättning av tangentbord, mus och skärm

248,99 € exkl. moms
311,24 € inkl. moms

Tillbehör