StarTech.com

DVI KVM-switch med 4 portar och USB 3.0-hubb för dubbla bildskärmar

USB 3.0 KVM-switch | TAA-kompatibel | 1920 x 1200 digital upplösning | Stereoljud och mikrofon

Produkt ID: SV431DD2DU3A

  • KVM-switchboxen styr upp till 4 multimedia-datorer från 1 arbetsstation​
  • TAA-kompatibel för statliga GSA Schedule-inköp
  • Förbättra produktiviteten med stöd för en arbetsstation med dubbla bildskärmar
Visa mer
  • Dela enkelt kringutrustning med den inbyggda USB 3.0-hubben med 2 portar
  • Få bättre bildkvalitet med digitala DVI-upplösningar på 1920x1200
586,99 € EUR exkl. moms
733,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Ja
Flera skärmar 2
Hyllmonterbar Nej
Kedjekoppling Nej
KVM-portar 4
Medföljande kablar Nej
PC-gränssnitt USB 3.0
PC-videotyp DVI
Prestanda
Auto Scan 10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
DVI-stöd Ja - Single Link
Hot-Key Selection Ja
IP-kontroll Nej
Maximal analog upplösning 2048 x 1536 @ 85Hz
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Maximal digital upplösning 1920 x 1200 @ 60 Hz
Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter Nej
Stöd för portval Tryckknapp och genvägskommandon
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar Minimum 640 x 480
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 2 - DVI-I (29-stifts) Hona Output
2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Hona Input
2 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Hona
1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona Input
1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona Output
Värdkontakter 8 - DVI-I (29-stifts) Hona Input
4 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona Input
4 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona Output
4 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Hona
Indikatorer
LED-indikatorer 4 - Röd
4 - Grön
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.8A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 18 W
Utspänning 9 DC
Utström 2A
Miljö
Drifttemperatur 0~40 degree C
Förvaringstemperatur -20~60 degree C
Luftfuktighet 0~90 % RH icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 25.3 cm [10 in]
Produktdjup 100 mm [3.9 in]
Produkthöjd 6.6 cm [2.6 in]
Produktlängd 0 mm [0 in]
Produktvikt 1.3 kg [2.9 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 300 g [10.6 oz]
Package Height 19.1 cm [7.5 in]
Package Length 26.8 cm [10.6 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - KVM-switch
1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

DisplayPort KVM-switch med 2 portar för dubbla skärmar - 4K 60 Hz
SV231DPDDUA2
DisplayPort KVM-switch med 2 portar för dubbla skärmar - 4K 60 Hz

Få åtkomst till två datorer med dubbla skärmar och två delade USB-tillägg från en enda arbetsstation

501,99 € exkl. moms
627,49 € inkl. moms
KVM-switch med 2 portar med dubbel VGA - USB 2.0
SV231DVGAU2A
KVM-switch med 2 portar med dubbel VGA - USB 2.0

Få åtkomst till två dubbel-video-datorer och två delade USB-tillägg från en enda arbetsstation

259,99 € exkl. moms
324,99 € inkl. moms
KVM-switch med 4 portar med dubbel VGA - USB 2.0
SV431DVGAU2A
KVM-switch med 4 portar med dubbel VGA - USB 2.0

Kontrollera fyra USB-utrustade datorer med dubbel VGA med en konsol med två skärmar och audiouppsättning

380,99 € exkl. moms
476,24 € inkl. moms
DVI USB KVM-switch med 4 portar, dubbel DVI-konsol och fyrbildsvy 4-i-1-visning
SV431DVIUAQV
DVI USB KVM-switch med 4 portar, dubbel DVI-konsol och fyrbildsvy 4-i-1-visning

Kontrollera 4 system med en enda uppsättning av tillägg, med dubbla DVI-konsolanslutningar och flera bild-i-bild-visningslägen

3 208,99 € exkl. moms
4 011,24 € inkl. moms
Dubbel USB DisplayPort KVM-switch med 2 portar, audio & USB 2.0-hubb
SV231DPDDUA
Dubbel USB DisplayPort KVM-switch med 2 portar, audio & USB 2.0-hubb

Kontrollera två högupplösta dubbla DisplayPorts-datorer med en enda dator

369,99 € exkl. moms
462,49 € inkl. moms
DVI VGA KVM-switch för dubbla skärmar USB med 2 portar, audio & USB 2.0-hubb
SV231DDVDUA
DVI VGA KVM-switch för dubbla skärmar USB med 2 portar, audio & USB 2.0-hubb

Dela ett tangentbord och en mus samt 1 VGA- och 1 DVI-skärm mellan 2 multimediadatorer

250,99 € exkl. moms
313,74 € inkl. moms
DVI VGA KVM-switch för dubbla skärmar USB med 4 portar, audio & USB 2.0-hubb
SV431DDVDUA
DVI VGA KVM-switch för dubbla skärmar USB med 4 portar, audio & USB 2.0-hubb

Dela ett tangentbord och en mus samt 1 VGA- och 1 DVI-skärm mellan 4 multimediadatorer

373,99 € exkl. moms
467,49 € inkl. moms
KVM-switch för dubbla DVI-bildskärmar med audio, 2 portar & USB 2.0-hubb
SV231DD2DUA
KVM-switch för dubbla DVI-bildskärmar med audio, 2 portar & USB 2.0-hubb

Dela ett tangentbord, en mus och dubbla DVI-skärmar mellan 2 multimedia-datorer

358,99 € exkl. moms
448,74 € inkl. moms
4 Port Dual DVI USB KVM Switch with Audio & USB 2.0 Hub
SV431DD2DUA
4 Port Dual DVI USB KVM Switch with Audio & USB 2.0 Hub

Share a keyboard, mouse and dual DVI displays/monitors between 4 multimedia computers

479,99 € exkl. moms
599,99 € inkl. moms
HDMI KVM-switch med 4 portar - USB 3.0 - 1080p
SV431HDU3A2
HDMI KVM-switch med 4 portar - USB 3.0 - 1080p

Kontrollera fyra HDMI-datorer med hjälp av en enda konsol med en inbyggd USB 3.0-hubb för delning av extra tillägg

504,99 € exkl. moms
631,24 € inkl. moms
2 Port USB HDMI KVM Switch with Audio and USB 2.0 Hub
SV231HDMIUA
2 Port USB HDMI KVM Switch with Audio and USB 2.0 Hub

Share a keyboard, mouse and HDMI® monitor between 2 multimedia computers

212,99 € exkl. moms
266,24 € inkl. moms
2 Port USB HDMI Cable KVM Switch with Audio and Remote Switch – USB Powered
SV211HDUA
2 Port USB HDMI Cable KVM Switch with Audio and Remote Switch – USB Powered

Control two HDMI®, USB equipped PCs with a single monitor, keyboard, mouse and audio peripheral set

118,99 € exkl. moms
148,74 € inkl. moms
DVI KVM-switch med 4 portar och USB 3.0-hubb för dubbla bildskärmar
SV431DL2DU3A
DVI KVM-switch med 4 portar och USB 3.0-hubb för dubbla bildskärmar

DVI KVM-switch | TAA-kompatibel | 2560 x 1600 digital upplösning | Stereoljud

824,99 € exkl. moms
1 031,24 € inkl. moms

Tillbehör