StarTech.com

Mini DisplayPort KVM-switch med 2 portar - USB 2.0 - 4K vid 60 Hz

Kontrollera 2 Mini DisplayPort-datorer med en enda uppsättning av skärm, tangentbord och mus med hjälp av denna DP 1.2 KVM-switch

Produkt ID: SV231MDPU2

  • Enastående bildkvalitet med stöd för videoupplösningar på upp till 4K
  • Maximal produktivitet med åtkomst till flera system
  • Problemfri användning med växling via genvägskommandon och knapptryck (genvägskommandon stöds enbart av Windows)
Visa mer
  • Stöd för 7.1 digital audio
  • Fullt stöd för plug-and-play med USB-tangentbord, -möss och ansluten kringutrustning
  • Stöder upplösningar upp till 3840 x 2160 @30 Hz
  • Inga drivrutiner eller program behövs
  • Stöder DDC2B-skärmdetektion
  • Fungerar med DisplayPort-, HDMI- och DVI-adaptrar
136,99 € EUR exkl. moms
171,24 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna mångsidiga USB KVM-switch låter dig dela en Mini DisplayPort™-arbetsstation (mDP) med två datorsystem för kontroll över en mDP-skärm, ett tangentbord och en mus, plus ett extra USB-tillägg. Stöd för mDP gör denna KVM till det perfekta tillbehöret för din Mac-arbetsstation.

För att garantera kompatibilitet med din konfiguration har denna KVM-switch testats noggrant med de populäraste plattformarna inklusive Windows®, Linux® och Mac-datorer, och strömförses genom dina USB-tillägg vilket innebär att du inte behöver någon extern strömkälla.

Enastående 4K-bildkvalitet

Med stödet för upplösningar på upp till 4K vid 60 Hz kommer du att förundras över hur felfritt denna Mini DisplayPort KVM hanterar ditt grafik-intensiva innehåll. Switchen är med sin förlustfria prestanda med fyra gånger högre upplösning än HD i 1080p den idealiska lösningen för grafikintensiva program som till exempel CAD/CAM-design, grafikdesign eller bildbehandling inom hälsovården (MRI, radiologi diagnostik, m.m.). 

Dessutom stöder KVM-switchen skärmar på 1080p och är därför ett perfekt tillbehör för hemmet, kontoret eller andra tillämpningar på arbetsplatsen.

Åtkomst till flera system

Denna KVM-switch har Mini DisplayPort med 7.1 digital audio och en USB-hubb med 3 portar till ditt tangentbord, din mus och ett extra USB-tillägg och är därför perfekt för åtkomst till två separata system från samma arbetsstation - idealisk för serverkontroll för enklare åtkomst till flera datorsystem.

Problemfri användning

Denna KVM med 2 portar ger problemfri användning med hårdvaru- och programväxling för en enklare men ändå omfattande lösning för växling mellan anslutna datorer. Med växlingsprogrammet som medföljer kan du växla med hjälp av ett intuitivt videogränssnitt. Genvägskommandon är tillgängliga när du arbetar med Windows-datorer och dessutom har switchen en lättanvänd knapp på framsidan.

Obs.:

  • För att få den maximala upplösning på 4K vid 60 Hz behövs en videokälla och skärm som stöder den upplösningen.
  • Om du använder en videoadapter för att ansluta den här enheten till en skärm som inte är en DisplayPort, som till exempel HDMI eller VGA krävs en aktiv videoadapter.
  • Genvägskommandon stöds endast vid användning med Windows-datorer.

SV231MDPU2 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Kontrollera två datorsystem från en enda arbetsstation

Visa högupplöst video på medicinsk utrustning som till exempel MRI- och röntgenmaskiner

Redigera högupplöst video genom KVM-switchen

Visa video från utrustning för satellittopografi med konsolkontroll

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Nej
Flera skärmar 1
Hyllmonterbar Nej
Industristandarder HDCP 2.2
Kedjekoppling Nej
KVM-portar 2
Medföljande kablar Ja
PC-gränssnitt USB
PC-videotyp Mini DisplayPort
Prestanda
Allmänna specifikationer To achieve the maximum resolution of 4K at 60Hz, a video source and display that support that resolution are required.
Hotkey switch commands are only supported when using Windows computers.
Audio-specifikationer 7.1 digital audio (beroende på skärm- och videokällor)
DVI-stöd Ja - Dual Link
Hot-Key Selection Ja
IP-kontroll Nej
Maximal digital upplösning 4K - 3840 x 2160 @ 60Hz (supporting video source and display required) - MST
Maximalt antal användare 1
Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter Nej
Stöd för portval Tryckknapp och genvägskommandon
Stöd för widescreen Ja
Video Revision DisplayPort 1.2
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hona Output
3 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Värdkontakter 2 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hona Input
2 - USB B (4-stifts) Hona
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Port 1 aktiv-LED
1 - Port 2 aktiv-LED
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~80 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.2 m [3.9 ft]
Produktbredd 82 mm [3.2 in]
Produkthöjd 24 mm [0.9 in]
Produktlängd 177 mm [7 in]
Produktvikt 342 g [12.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 845 g [29.8 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - mDP KVM-switch med 2 portar
2 - 1,2 m Mini DisplayPort KVM-kablar
1 - Snabbinstallationsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

Dubbel USB DisplayPort KVM-switch med 2 portar, audio & USB 2.0-hubb
SV231DPDDUA
Dubbel USB DisplayPort KVM-switch med 2 portar, audio & USB 2.0-hubb

Kontrollera två högupplösta dubbla DisplayPorts-datorer med en enda dator

369,99 € exkl. moms
462,49 € inkl. moms
Professionell USB DisplayPort KVM-switch med 2 portar och audio
SV231DPUA
Professionell USB DisplayPort KVM-switch med 2 portar och audio

Styr två datorer från en enda dator, med högupplöst DisplayPort® video, USB-tangentbord, -mus och audio

292,99 € exkl. moms
366,24 € inkl. moms
USB DisplayPort KVM-switch med 4 portar och audio
SV431DPUA
USB DisplayPort KVM-switch med 4 portar och audio

Dela tangentbord, mus och DisplayPort-skärm mellan fyra HD multimedia-system

358,99 € exkl. moms
448,74 € inkl. moms
2 Port USB DisplayPort Cable KVM Switch w/ Audio and Remote Switch - USB Powered
SV211DPUA
2 Port USB DisplayPort Cable KVM Switch w/ Audio and Remote Switch - USB Powered

Control two DisplayPort®, USB equipped PCs with a single monitor, keyboard, mouse and audio peripheral set

125,99 € exkl. moms
157,49 € inkl. moms

Tillbehör