StarTech.com

1,8 m 2-i-1 USB KVM-kabel

Anslut VGA- och USB-utrustade datorer till en KVM-switch genom att använda en enda kabel

Produkt ID: SVUSB2N1_6

  • Koaxial videokabel för kristallklar bild
  • Bunden design minskar oreda
10,99 € EUR exkl. moms
13,74 € EUR inkl. moms
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Var kan jag köpa

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Överblick

StarTech.coms universella serie USB KVM-switchkablar förhindrar oreda och håller din arbetsplats prydlig medan de levererar utmärkt prestanda tillsammans med din StarTech.com StarView eller annan KVM-switch.

Denna 2-i-1 USB + VGA KVM-switch-kabel på 1,8 meter är gjord av material av högsta kvalitet och framtagen med expertis för att säkerställa kristallklar bildkvalitet och hållbar prestanda. Precis som alla kablar på StarTech.com, täcks denna produkt av livstidsgarantin.

Fungerar med:
Kompatibla KVM:er på StarTech.com kan hittas under fliken Tillbehör.
Aten-modeller (CS102U, CS104U)
Belkin-modeller (F1DN102U, F1DN104U, F1DN108U)
TrippLite-modeller (B006-004-R)
Modeller för kablar att ta med (35555, 35566, 35554, 52064)
IOGear-modeller (GCS102U, GCS104U)

Fördelarna med StarTech.com

  • Den unika designen minimerar antalet kablar som behövs
  • Täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti

Användning

Använd med StarTech.coms universella KVM-switchar

Kan också användas för att ansluta andra av tillverkarens KVM-switchar

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Connector B 1 - USB B (4-stifts) Hane
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.4 kg [0.8 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1,8 m 2-i-1 USB KVM-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

10 ft 2-in-1 Universal USB KVM Cable
SVUSB2N1_10
10 ft 2-in-1 Universal USB KVM Cable

Connect VGA and USB-equipped computers to a KVM Switch using a single cable

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
15 ft 2-in-1 Universal USB KVM Cable
SVUSB2N1_15
15 ft 2-in-1 Universal USB KVM Cable

Connect VGA and USB-equipped computers to a KVM Switch using a single cable

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
6 ft 4-in-1 USB VGA KVM Switch Cable with Audio and Microphone
USBVGA4N1A6
6 ft 4-in-1 USB VGA KVM Switch Cable with Audio and Microphone

Connect high resolution VGA video, USB, audio and microphone all in one cable

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms
4-in-1 USB VGA KVM Cable w/ Audio and Microphone
USBVGA4N1A10
3 m 4-i-1 USB VGA KVM-kabel med audio och mikrofon

Anslut VGA-video med hög upplösning, USB, audio och mikrofon med en enda kabel

31,99 € exkl. moms
39,99 € inkl. moms
1,8 m 2-i-1 ultratunn USB KVM-kabel
SVECONUS6
1,8 m 2-i-1 ultratunn USB KVM-kabel

Anslut VGA-video och USB genom att använda en enda tunn KVM-kabel

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms
3 m ultratunn USB VGA 2-i-1 KVM-kabel
SVECONUS10
3 m ultratunn USB VGA 2-i-1 KVM-kabel

Anslut VGA-video och USB genom att använda en enda tunn KVM-kabel

18,99 € exkl. moms
23,74 € inkl. moms
4,5 m 2-i-1 ultratunn USB KVM-kabel
SVECONUS15
4,5 m 2-i-1 ultratunn USB KVM-kabel

Anslut VGA-video och USB genom att använda en enda tunn KVM-kabel

26,99 € exkl. moms
33,74 € inkl. moms
6 ft Ultra-Thin USB VGA 2-in-1 KVM Cable
SVUSBVGA6
6 ft Ultra-Thin USB VGA 2-in-1 KVM Cable

Connect VGA video and USB using a single thin KVM cable

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms
10 ft Ultra-Thin USB VGA 2-in-1 KVM Cable
SVUSBVGA10
10 ft Ultra-Thin USB VGA 2-in-1 KVM Cable

Connect VGA video and USB using a single thin KVM cable

18,99 € exkl. moms
23,74 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

It can be difficult to tell which ones are right for the KVM switch you are interested in.  How can you tell which KVM cables you require?  How can you tell if a KVM switch requires proprietary cables?  How do these cables work? 

Standard KVM Switches and Cables

Note: You will need one bundle of KVM cables per computer you want to connect to the KVM switch.

Standard KVM switches have no special cable requirements.  If you have spare video and PS/2 or USB cables, you can use them to hook up the KVM switch to your computers.  StarTech.com still sells KVM cable packages, but they are just for the convenience of buying them in bundles and usually involve some savings.  Keep in mind that even if you have some of the cables you need, it still might be advantageous to buy the bundle.

KVM Switches with Opposite Gender Video Connections

Some KVM switches use male video connections for the computers and female video connections for the console ports.  In this case you simply need a video extension cable, or a KVM cable package appropriate to the KVM switch.  This is so you cannot accidentally plug cables from your computer into the console ports.

KVM Switches Requiring Proprietary Cables

KVM switches can also use proprietary KVM cables to connect to the individual computers.  This is often done with larger KVM switches and KVM switches intended for a server environment.  These cables use a proprietary pinout which does not conform to the video standard in use, as the cable carries both the video and PS/2 or USB data along a single cable.

If you are unsure whether or not you need special cables, complete the following:

  1. Check the Technical Specifications tab on the individual product pages for What's in the Box.  This section lists everything that comes with your purchase, and your KVM switch might come with the cables.
  2. Check the Accessories tab.  This section lists potential accessories for the product you are looking at.  StarTech.com will list the appropriate KVM cables for the KVM switch here. 
  3. Check the Gallery and look at a picture of the back of the KVM switch.

Note: If there are no PS/2 or USB ports on the back of the KVM switch other than for the console, you will require proprietary cables.

If at this point you require further assistance in deciding which cables to purchase with your StarTech.com KVM switch, contact our technical support team.