StarTech.com

1,8 m USB KVM-kabel för StarTech.com:s rackmonteringskonsoller

KVM-konsolkabel | VGA & USB | Trådbunden med en kontakt | För LCD-enheter och KVM

Produkt ID: RKCONSUV6

  • Håll ordning i serverrummet med en VGA- och USB KVM-kabel som har en enda kontakt på KVM-sidan
  • Få kristallklar bildkvalitet med stöd för HD-upplösningar på upp till 1920 x 1200 eller 1080p
  • Använd olika rackkonfigurationer, med kablar som finns tillgängliga i olika längder
34,99 € EUR exkl. moms
43,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Connector B 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub) Hane
Utseende
Produktbredd 3 cm [1.2 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 245 g [8.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 250 g [8.8 oz]
Package Height 200 mm [7.9 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 1 cm [0.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - KVM-kabel

Certifikat