StarTech.com

3 m 4-i-1 USB DVI KVM-kabel med audio och mikrofon

Anslut DVI-video med hög upplösning, USB, audio och mikrofon med en enda kabel

Produkt ID: USBDVI4N1A10

  • Kombinerar fyra kablar till kringutrustning till en
  • Stöder en maximal upplösning på 1920x1200
  • Uppfyller och överträffar alla DVI-I- och USB 2.0-specifikationer
34,99 € EUR exkl. moms
43,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - DVI-I (29-stifts) Hane
1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hane
Connector B 1 - DVI-I (29-stifts) Hane
1 - USB B (4-stifts) Hane
2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [10 ft]
Produktlängd 3 m [10 ft]
Produktvikt 759 g [26.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 759 g [26.8 oz]
Package Height 37.5 cm [14.8 in]
Package Length 14 cm [5.5 in]
Package Width 36 mm [1.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3 m 4-i-1 KVM-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

6 ft 4-in-1 USB DVI KVM Cable with Audio and Microphone
USBDVI4N1A6
6 ft 4-in-1 USB DVI KVM Cable with Audio and Microphone

Connect high resolution DVI video, USB, audio and microphone all in one cable

26,99 € exkl. moms
33,74 € inkl. moms

Tillbehör